Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Kabel Cat.6
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 10 m
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 0,5 m
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 3 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, czarny, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, czarny, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 0,5 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, żółty, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 12,5 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, fioletowy, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 15 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, pomarańczowy, Wtyki proste RJ45, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 20 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, biały, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 15 m