NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-VT
-
Kabel krosowe
1698011
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, fioletowy, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 15 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzina produktów | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gb/s |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 72 V |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 10 Gb/s |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość | 14,8 mm |
| Długość | 40 mm |
| Przyłącze 1 | |
| Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
| Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg., Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gb/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Materiał Kontakt | Mosiądz |
| Materiał Powierzchnia styku | Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | fioletowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Przyłącze 2 | |
| Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
| Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg., Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gb/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Materiał Kontakt | Mosiądz |
| Materiał Powierzchnia styku | Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | fioletowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Długość przewodów | 15 m |
| Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,3 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| pojedyncze żyły, liczba | 8 |
| pojedyncze żyły, przekrój [AWG] | 26 |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5000 MΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 8 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 52 mm |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 75 dB (przy 1 MHz) |
| 66,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 60,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 57,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 55,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 52,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (przy 100 MHz) | |
| 40,8 dB (przy 200 MHz) | |
| 38,1 dB (przy 300 MHz) | |
| 36,3 dB (przy 400 MHz) | |
| 34,8 dB (przy 500 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 72,3 dB (przy 1 MHz) |
| 63,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 58,8 dB (przy 8 MHz) | |
| 57,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 54,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 52,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 51,3 dB (przy 25 MHz) | |
| 49,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (przy 100 MHz) | |
| 37,8 dB (przy 200 MHz) | |
| 35,1 dB (przy 300 MHz) | |
| 33,3 dB (przy 400 MHz) | |
| 31,8 dB (przy 500 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 20 dB (przy 1 MHz) |
| 23 dB (przy 4 MHz) | |
| 24,5 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 24,2 dB (przy 25 MHz) | |
| 23,3 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 19 dB (przy 100 MHz) | |
| 16,4 dB (przy 200 MHz) | |
| 15,6 dB (przy 300 MHz) | |
| 15,6 dB (przy 400 MHz) | |
| 15,6 dB (przy 500 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 3,1 dB (przy 1 MHz) |
| 5,7 dB (przy 4 MHz) | |
| 8,9 dB (przy 10 MHz) | |
| 11,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 12,6 dB (przy 20 MHz) | |
| 15,8 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (przy 100 MHz) | |
| 41,4 dB (przy 200 MHz) | |
| 51,4 dB (przy 300 MHz) | |
| 60,1 dB (przy 400 MHz) | |
| 67,9 dB (przy 500 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1/2 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| temperatura otoczenia (układanie) | 0 °C ... 60 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
| Numer artykułu | 1698011 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNABH |
| Klucz produktu | ABNABH |
| GTIN | 4067923263321 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 793,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 793,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 26,731 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław