Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Kabel RJ45
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 10 m
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 0,5 m
Kabel krosowe, Ethernet, 8-bieg., LSZH, niebieski, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 3 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, czarny, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m
Kabel krosowe, Ethernet CAT6A (10 Gb/s) CAT6A, 8-bieg., LSZH, czarny, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 0,5 m
Kabel krosowe, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 0,5 m
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 1 m
Kabel krosowe, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m