NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC
-
Kabel sieciowy
1403926
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 0,5 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzina produktów | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Kolor uchwytu | szary |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PC (Obudowa stykowa) | |
| PA (Obudowa) | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Kolor uchwytu | szary |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PC (Obudowa stykowa) | |
| PA (Obudowa) | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Długość przewodów | 0,50 m |
| Ethernet elastyczny CAT5, 4-parowy, SF/UTP [94Z] | |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet elastyczny CAT5, 4-parowy, SF/UTP [94Z] |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,92 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,20 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Grubość ścianki izolacji | 0,19 mm (Przewód sygnałowy) |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| maksymalny opór przewodu | ≤ 290 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 51,2 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 51,2 mm |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| -20 °C ... 80 °C | |
| -20 °C ... 80 °C | |
| temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C (Złącze wtykowe RJ45) |
| Numer artykułu | 1403926 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNABM |
| Klucz produktu | ABNABM |
| GTIN | 4046356673938 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 48,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,036 g |
| Numer taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław