NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe
1112817

Kabel krosowe, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kabel PCW do układania elastycznego
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 100 Mb/s (CAT5)