CN-UB-70DC-6-BB
-
Ogranicznik przepięć
2803166
Wtyk pośredni z ochroną przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Podłączenie: złącze typu N gniazdo-gniazdo
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Aby spełnić warunki gaszenia w napięciach DC, należy przestrzegać następującej wskazówki: „Ogranicznik przepięć należy stosować w połączeniu z nadajnikiem, który w razie zwarcia spowoduje wyłączenie.” |
| Typ produktu | Ochrona przed przepięciami instalacji nadawczych i odbiorczych |
| Klasa testu IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Klasa wymagań VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Adapter |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Rodzaj przyłącza | Złącze N, 50 Ω |
| Moment dokręcania | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (Nakrętka łącząca N) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 24 mm |
| Wysokość | 24 mm |
| Głębokość | 47 mm |
| Kolor | w kolorze niklu |
| Materiał uszczelki | Silikon |
| Materiał obudowy | Mosiądz (CuZn) |
| Materiał powłoki obudowy | Ni |
| Materiał przewodu wewnętrznego | BeCu |
| Materiał powierzchni przewodu wewnętrznego | Złoto |
| Materiał izolacji | PTFE |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Shield/Earth Ground |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Najwyższe napięcie stałe UC (żyła-ziemia) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 1 µA |
| znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs | 5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ekran) | 5 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–ziemia) | 1 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 10 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ekran) | 10 kA |
| znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-ekran) | 100 A |
| probierczy prąd pioruna (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 1 kA |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 650 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) spike | ≤ 650 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 650 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) statycznie | ≤ 650 V |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Poziom ochrony Up (żyła-ekran) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
| Czas zadziałania tA (żyła-ekran) | ≤ 100 ns |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (ekran) w systemie 50 Ω | > 6 GHz |
| Zakres częstotliwości | 0 Hz ... 6 GHz |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
| Dopuszczalna moc HF Pmax przy VSWR=xx (system 50 Ω) | 30 W (VSWR = 1,15) |
| Pojemność (faza-ziemia) | typ. 1,5 pF |
| Pojemność asymetrycznie (ekran) | typ. 1,5 pF |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ekran) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Odporność na prąd przemienny (żyła-ekran) | 5 A - 1 s |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C |
| Klasa wymagań VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normy Specyfikacja informatyczna | |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
| Wskazówka | 2000 |
| Sposób montażu | Odpowiedni wtyk pośredni |
| Informacja montażu | Na zewnątrz i wewnątrz |
| Numer artykułu | 2803166 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL3311 |
| Klucz produktu | CL3311 |
| GTIN | 4046356293211 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 75,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 75 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Płyta montażowa umożliwia montaż np. w szafie sterowniczej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław