NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Kabel koncentryczny
1340122

Kabel koncentryczny 50 Ω, długość: 0,5 m, N(m) - N(m), średnica zewnętrzna: 4,9 mm, częstotliwość transmisji: ≤ 7,25 GHz, typowa tłumienność: 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu
Optymalne do sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE i 5G
Zakres częstotliwości do 7,25 GHz umożliwia korzystanie z pasm wysokich częstotliwości Wifi6 i 5G
Zastosowanie kabla LZSH odpornego na promieniowanie UV umożliwia użycie w niemal wszystkich aplikacjach komunikacji przemysłowej