Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przesyłanie sygnałów

Podczas gdy sterownik maszyny jest zabezpieczony dobrze w szafie sterowniczej przed czynnikami środowiskowymi, liczne czujniki i urządzenia wykonawcze są zamontowane często w eksponowanych miejscach na terenie obiektu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do elastycznego, modułowego i efektywnego włączania tych komponentów na terenie obiektu.

Przykłady transmisji sygnałów na terenie obiektu

Interaktywna mapa: Transmisja sygnałów
Rozdzielacze pasywne
W systemach rozproszonej techniki przyłączeniowej koncentratory pasywne łączą peryferia ze sterownikiem PLC. Phoenix Contact oferuje odpowiednie koncentratory dla wszystkich technik przyłączeniowych.
Dowiedz się więcej
Rozdzielacze pasywne
Rozproszone moduły we/wy
Axioline E to system wy/wy o konstrukcji blokowej do rozproszonej automatyzacji poza szafą sterowniczą. Urządzenia są dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb instalacji obiektowej i stworzone do montażu bezpośrednio w maszynie w nawet najtrudniejszych warunkach otoczenia.
Dowiedz się więcej
Rozproszone moduły we/wy
IO-Link-Master
Poprzez zastosowanie masterów IO-Link Axioline E i odpowiednich urządzeń IO-Link można zwiększyć zakres funkcji aplikacji oraz zminimalizować koszty i okablowanie.
Dowiedz się więcej
IO-Link-Master
Urządzenie IO-Link
Moduły we/wy IO-Link w plastikowej obudowie to rozwiązanie umożliwiające proste i ekonomiczne zwiększenie liczby kanałów na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Urządzenie IO-Link
Rozproszone moduły we/wy bezpieczeństwa
Bezpieczne moduły we/wy IO-Link umożliwiają przetwarzanie bezpiecznych sygnałów wejściowych i wyjściowych w aplikacjach z PROFIsafe.
Dowiedz się więcej
Rozproszone moduły we/wy bezpieczeństwa
Łączenie na terenie obiektu
Od szafy sterowniczej do terenu obiektu – COMPLETE line oferuje innowacyjne produkty w dziedzinie techniki przyłączeniowej, wyróżniające się solidną konstrukcją, elastycznością i łatwością obsługi.
Dowiedz się więcej
Łączenie na terenie obiektu
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Częstym wyzwaniem w budowie maszyn jest niezawodne zasilanie rozproszonych urządzeń. COMPLETE line oferuje do tych zadań kompleksowe rozwiązania o stopniu ochrony IP67.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Struktura i funkcja systemu mogą wymagać komunikacji również poza szafą sterowniczą. COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do komunikacji na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu

Klasycznym rozwiązaniem do włączania urządzeń obiektowych są skrzynki przyłączeniowe lub pasywne koncentratory do czujników / urządzeń wykonawczych z kablem zbiorczym do sterownika. Urządzenia obiektowe podłącza się bezpiecznie przy użyciu okablowania do czujników / urządzeń wykonawczych. Kable sygnałowe są podłączane pojedynczo w szafie sterowniczej przy użyciu odpowiednich złączek szynowych lub we/wy. Pasywne koncentratory do czujników / urządzeń wykonawczych zapewniają okablowanie obiektowe bez konieczności programowania. Wykonanie jest bardzo proste i elastyczne. Wraz z rosnącą liczbą czujników i urządzeń wykonawczych, zwiększającą się długością kabli i związaną z tym koniecznością kondycjonowania sygnałów ręczne okablowanie staje się coraz bardziej pracochłonne, droższe i nieatrakcyjne.

Rozproszone elementy sterowania wspomagają połączenie czujników i urządzeń wykonawczych z poziomem sterowania na terenie obiektu, np. w sieciach PROFINET. Dostępne są również inne rozwiązania do innych popularnych sieci. Rozproszone moduły we/wy Axioline E podłączone przy użyciu kabli Ethernet o stopniu ochrony IP67 to szybkie, solidne i proste rozwiązanie obiektowe. Zbierają one sygnały i przesyłają je dalej do sterownika wraz z informacją o miejscu pochodzenia sygnału.

Technologia IO-Link otwiera dalsze możliwości: standardowy interfejs we/wy wzbogaca komunikację o dane procesowe i serwisowe. Umożliwia to np. dzięki wykryciu zabrudzenia czujnika wczesne zaplanowanie czyszczenia. Dodatkowo możliwy jest dostęp do celów zdalnej konfiguracji, np. aby dopasować urządzenia wykonawcze do zmienionych procesów lub przesłać zapisane parametry do wymienionych urządzeń IO-Link.

Rozproszone urządzenia obiektowe IO-Link podłącza się łatwo do nadrzędnego mastera IO-Link przy użyciu okablowania obiektowego. Ponadto konwertery analogowe Axioline E umożliwiają podłączenie analogowych czujników i urządzeń wykonawczych do modułu IO-Link. IO-Link oferuje również możliwość włączenia aktywnych modułów we/wy, które przesyłają inne sygnały cyfrowe – nawet jeśli nie pochodzą one z urządzeń obiektowych IO-Link.

Specjalne moduły bezpieczeństwa we/wy oferują również bezpieczeństwo funkcjonalne. Moduły we/wy Axioline E Safe posiadają bezpieczne wejścia i wyjścia. Technologia SafetyBridge umożliwia włączenie tych modułów do aplikacji PROFIsafe.