Niezawodne zasilanie i zabezpieczenie na terenie obiektu

Częstym wyzwaniem w budowie maszyn jest niezawodne zasilanie rozproszonych urządzeń. Mogą to być np. elementy sterowania, wyspy zaworowe, czujniki lub rozproszone szafy sterownicze. COMPLETE line oferuje do tych zadań kompleksowe rozwiązania o stopniu ochrony IP67.

Stworzenie niezawodnego zasilania na terenie obiektu

Interaktywna mapa: Stworzenie niezawodnego zasilania na terenie obiektu
Zasilanie
Zasilacze TRIO POWER o stopniu ochrony IP67 nadają się optymalnie do bezpośredniej instalacji obiektowej na odbiorniku. Dzięki wytrzymałej obudowie aluminiowej są zabezpieczone przed wnikaniem pyłu i wody, zapewniając dzięki temu wysoką dyspozycyjność systemu również w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Dowiedz się więcej
Zasilanie
Ochrona urządzeń
Koncentratory zasilania M12 oraz rozdzielacze typu H i Y umożliwiają szybkie i przejrzyste okablowanie wielu odbiorników. Jeden przewód zasilający wystarczy do doprowadzenia zasilania w pobliżu odbiorników. Zapewnia to zmniejszenie kosztów dzięki rozprowadzaniu i koncentrowaniu zasilania. Niezawodne ekranowanie zapewnia skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Dowiedz się więcej
Ochrona urządzeń
Rozdział potencjałów DC
Zapewnij sprawne działanie swoich urządzeń: skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów i rozwiązań do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych. Zarówno do zastosowań standardowych, jak i okablowania w branżach o specjalnych wymaganiach i aplikacjach specjalnych.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów DC
Łączenie na terenie obiektu
Od szafy sterowniczej do terenu obiektu – COMPLETE line oferuje innowacyjne rozwiązania przyłączeniowe wyróżniające się solidną konstrukcją, elastycznością i łatwością obsługi.
Dowiedz się więcej
Łączenie na terenie obiektu
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Struktura i funkcja systemu mogą wymagać komunikacji również poza szafą sterowniczą. COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do użytku na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Sterowanie
Cyfryzacja i globalizacja systemów biznesowych i technicznych stwarzają nowe wymagania rynkowe. COMPLETE line oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC.
Dowiedz się więcej
Sterowanie

Zasilacze TRIO IP67 w solidnej obudowie aluminiowej wyposażone w złącza dostosowane do systemu okablowania obiektowego SAC ze złączami okrągłymi M12, 7/8” lub IPD, nadają się doskonale do montażu poza szafą sterowniczą. Wersje z opcjonalnym wbudowanym bezpiecznikiem oraz IO-Link rozszerzają funkcjonalność zasilacza: monitorują różne dane poprzez IO-Link, aby w razie potrzeby móc podjąć odpowiednie działania w celu zwiększenia efektywności i zabezpieczenia przed awarią. Konfiguracja poszczególnych kanałów odbywa się komfortowo przez IO-Link.

Jeżeli brak jest ochrony przewodów i urządzeń wbudowanej w zasilaczu lub zamontowanej w szafie sterowniczej, należy ją zamontować na terenie obiektu w celu ochrony aplikacji, np. przed zwarciami. Rozdzielacz zasilania nadaje się do tego zadania w otoczeniu IP67. Poza ochroną aplikacji rozdzielacz służy również do rozdziału potencjałów.

W zależności od aplikacji dalszy rozdział potencjałów DC odbywa się przez okablowanie obiektowe. Asortyment SAC z przewodami do zasilania i przesyłu danych M12 i 7/8” obejmuje wtyki, gniazda, adaptery i rozdzielacze z klasycznymi przyłączami do przykręcenia lub praktycznym przyłączem sprężynowym Push-Lock.