Nasze produkty umożliwiają szybkie i niezawodne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w obiekcie. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania do pasywnego okablowania obiektowego. Oferta produktów obejmuje koncentratory, kable, wtyki zaworowe, złącza do samodzielnego montażu oraz gniazda. Wtykowe okablowanie do czujników / urządzeń wykonawczych pozwala na oszczędność czasu i obniżenie kosztów w porównaniu z czasochłonnym podłączaniem pojedynczych przewodów.
Więcej informacjiZłącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Różne liczby pinów i rodzaje kodowania przy jednym standardowym wyglądzie złącza
Różne liczby pinów i rodzaje kodowania przy jednym standardowym wyglądzie złącza.
Złącza M8 i M12 stały się standardem do okablowania obiektowego w przemyśle. Nasza oferta produktów do przesyłania sygnałów, danych i zasilania ma bardzo szeroki zakres stosowania, a pod względem różnorodności jest unikalna na rynku.
Złącza do okablowania obiektowego
Zapewnij sprawne działanie swoich urządzeń: skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów i rozwiązań do okablowania obiektowego czujników i urządzeń wykonawczych. Standardowe interfejsy zapewniają komfortową i szybką instalację bez prac mechanicznych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i rozwiązań do okablowania czujników/urządzeń wykonawczych: od zastosowań standardowych po okablowanie do wymagających branż lub specjalnych aplikacji. Do użytku w przemyśle spożywczym, branży kolejowej oraz w robotach i prowadnikach przewodów. Nasza oferta obejmuje również odpowiednie okablowanie specjalne do zasilania oraz użytku na zewnątrz.
Nasze produkty stanowią integralną część instalacji przemysłowej, umożliwiając zwiększenie efektywności procesów i ograniczenie kosztów. Zachęcamy do poznania naszych nowości w poniższych segmentach: