Bez ołowiu w przyszłość

Przemyślenie na nowo procesów produkcyjnych w celu stworzenia bardziej zrównoważonego asortymentu produktów. Cała branża obróbki metali i przemysł elektryczny stoją przed zadaniem opracowania produktów bez ołowiu i innych substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia.
Bez ołowiu w przyszłość

Musimy spojrzeć na cały nasz łańcuch produkcyjny przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, wyeliminować substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia oraz znaleźć alternatywne rozwiązania.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Specjalista ds. Ethernetu jednoparowego
Tim Kindermann, specjalista ds. Ethernetu jednoparowego w firmie Phoenix Contact

Tim Kindermann, specjalista ds. Ethernetu jednoparowego w firmie Phoenix Contact

Logo RoHS

Czysta sprawa na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Ołów jest szkodliwy dla ludzi i środowiska. Dla firmy Phoenix Contact rezygnacja z ołowiu w jak największym stopniu jest częścią zrównoważonego działania. Celem tych działań jest przyczynienie się do poprawy jakości życia. Jako firma zajmująca się obróbką metali, w Phoenix Contact ponosimy szczególną odpowiedzialność za środowisko i zdrowie. W związku z tym wcześnie zaczęliśmy opracowywać procesy, które umożliwiają nam produkcję wyrobów elektromechanicznych bez ołowiu¹ z zachowaniem tych samych właściwości technicznych i zwykłej jakości.

¹ Termin „bezołowiowy” odnosi się do przyszłej wartości granicznej 0,1 procenta określonej w dyrektywie RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Parlamentu Europejskiego.

Mężczyzna trzymający w ręku bezołowiowe złącze okrągłe M5-M58

Pionierska praca na rzecz jakości

Właściwości techniczne ołowiu powodują, że jego brak stawia zupełnie nowe wyzwania w produkcji przemysłowej. Na przykład ołów w stopach miedzi sprawia, że są one łatwiejsze do obróbki mechanicznej i formowania na zimno. Ołów działa również jako skuteczny środek smarujący. Aby obejść się bez tych właściwości, konieczne są gruntowne zmiany na produkcji.
Firma Phoenix Contact podjęła się zadania produkcji bezołowiowej wcześniej niż inne firmy. Transformacja ta jest uważana za jeden z najważniejszych projektów w sektorze obróbki metali w ciągu ostatnich 50 lat. Inżynierowie z firmy Phoenix Contact bez wątpienia wykonali pionierską pracę w tym długim i trudnym procesie.

Bezołowiowe złącza okrągłe M5-M58

Nowe wyzwania techniczne

Przejście na bezołowiowe procesy produkcyjne stanowi szczególne wyzwanie dla wszystkich producentów części elektronicznych. Wiąże się to ze skomplikowanymi przebudowami i wysokimi kosztami inwestycyjnymi, a w ostatecznym rozrachunku ma również wpływ na międzynarodowe łańcuchy dostaw.
Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie styków zaciskanych. Stosowane stopy muszą z jednej strony dobrze przewodzić prąd, a z drugiej strony mieć odpowiednie właściwości w zakresie obróbki skrawaniem i formowania na zimno. To balansowanie stało się prawdziwym wyzwaniem dla konstruktorów. Wymagało to również ścisłej współpracy z dostawcami, laboratoriami technologicznymi i produkcją seryjną.

Złącza M17

Lepszy start dzięki wczesnemu stosowaniu produktów bezołowiowych

Masz wybór: brak ołowiu daje przewagę. W firmie Phoenix Contact uznajemy za oczywistą odpowiedzialność za to, aby nasz łańcuch produkcyjny był jak najbardziej zrównoważony. To zaangażowanie przynosi wymierne korzyści – dla środowiska, zdrowia i dobrej przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów bezołowiowych i dyrektywy RoHS

Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania

Zgodność z dyrektywą RoHS i brak ołowiu są często utożsamiane. Istnieje jednak zasadnicza różnica: części zgodne z dyrektywą RoHS to takie, które spełniają ograniczenia określone w dyrektywie RoHS.

W przypadku ołowiu wartość graniczna określona w dyrektywie wynosi 0,1 procent. Obecnie obowiązujący limit wynikający z wyłączenia 6c wynosi 4 procent. Oznaczenie „bezołowiowy” odnosi się już do przyszłej wartości granicznej 0,1 procenta.

Kostka ze znakiem zapytania

Wszystkie artykuły bezołowiowe firmy Phoenix Contact można znaleźć przy użyciu filtra „zgodne z RoHS 6c (Pb < 0,1%)” oraz na liście produktów, do której prowadzi poniższy odnośnik.

Do listy produktów
Kostka ze znakiem zapytania

Wszystkie nasze produkty bezołowiowe i zgodne z dyrektywą RoHS są dokładnie testowane pod względem właściwości elektrycznych.

Kostka ze znakiem zapytania

Oficjalne informacje Komisji Europejskiej można znaleźć pod następującym adresem.

Dowiedz się teraz więcej
Kostka ze znakiem zapytania

Stosowanie ołowiu w procesie produkcyjnym jest problematyczne, ponieważ ołów jest toksyczny. Kumuluje się w organizmach na całej długości łańcucha pokarmowego i gdzie praktycznie nie ulega rozkładowi. Częściowo wydostaje się również ze składowisk do środowiska naturalnego, jest słabo degradowalny i dlatego kumuluje się w obiegu naturalnym.