Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Połączenie ekranu Chcesz dowiedzieć się więcej na temat złączy i kabli ekranowanych? Skontaktuj się z nami!

Złącza i kable ekranowane

Bezwzględnie skuteczne ekranowanie

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology firmy Phoenix Contact to innowacyjna koncepcja ekranowania okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych. Wielkopowierzchniowe, nierozłączne połączenie ekranu 360° jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem na rynku, które dodatkowo optymalizuje obecną konstrukcję złączy M8 i M12. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu i w ten sposób umożliwia niezawodne i zabezpieczone przed zakłóceniami przesyłanie danych, sygnałów i zasilania w przyszłościowej automatyzacji produkcji.

Proces produkcji Advances Shielding Technology

Metoda produkcji z kształtowaniem wstępnym i plastyką metalu

Spójna koncepcja ekranowania

Advanced Shielding Technology oznacza bezwzględnie skuteczne ekranowanie. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia, np. najwyższe obciążenia mechaniczne czy uderzenie pioruna, połączenie ekranu na całym obwodzie 360° chroni przesyłanie danych, sygnałów i zasilania.

W nowoczesnym, automatycznym procesie produkcji konfekcjonowanych złączy M8 i M12 z Advanced Shielding Technology kształtowanie wstępne i formy metalu zapewniają udoskonalone ekranowanie.

Wstępne zalewanie poliamidem korpusu umieszczonego na przewodzie zapewnia najwyższą stabilność mechaniczną w zastosowaniach z obciążeniem osiowym. Specjalna cyna do wymagań elektrycznych i mechanicznych pozwala na pewne i niezawodne połączenie ekranu 360°.

Wielkopowierzchniowe, kompletne połączenie oplotu ekranowego i wtyku gwarantuje ponadto absolutnie bezpieczną ochronę EMC, optymalne odprowadzanie ciepła i odporność na przepięcia i skoki prądu.

Wykres: Zalety Advanced Shielding Technology

Zalety Advanced Shielding Technology

Korzyści

  • Niezawodne w przypadku wysokich obciążeń mechanicznych jak wstrząsy i wibracje
  • Odporność na przepięcia przejściowe przez przełączanie obciążeń indukcyjnych
  • Minimalne nagrzewanie i bezpieczny przepływ prądu w przypadku zwarcia
  • Przyszłościowe przesyłanie dużych ilości danych i wciąż rosnących przepustowości w otoczeniu silnie obciążonym elektromagnetycznie
  • Solidne także w przypadku ekstremalnych wpływów warunków atmosferycznych jak uderzenie pioruna
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Niezawodność w obiekcie

Kompleksowe rozwiązania do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych. Zarówno do zastosowań standardowych, jak i w branżach o specjalnych wymaganiach.

Ekranowane okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Ekranowane okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Ekranowane okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

W systemach narażonych na szczególnie duże zakłócenia lub systemach wrażliwych na zakłócenia może być konieczne ekranowanie wszystkich linii sygnałowych, złączy, urządzeń i szaf sterowniczych. Dotyczy to w szczególności kabli czujników i urządzeń wykonawczych, położonych na długich odcinkach linii produkcyjnej, więc z pewnością narażonych na wiele źródeł zakłóceń. Dobrym przykładem jest linia robotów spawalniczych w przemyśle motoryzacyjnym. Wysokie prądy spawania, włączane i wyłączane w krótkich odstępach czasu, wytwarzają mieszankę różnych, bardzo silnych zakłóceń. Aby wyeliminować wpływ zakłóceń w takim środowisku, konieczne jest ekranowanie linii sygnałowych, czujników i elementów wykonawczych oraz koncentratorów niezbędnych do okablowania. Ponieważ właśnie te elementy są szczególnie wrażliwe na zakłócenia.

Złącza M12 z przyłączem Push-Lock

Złącza M12 z przyłączem Push-Lock

Ekranowane złącza M12 do samodzielnego montażu

Złącza M12 do samodzielnego montażu z przyłączem Push-Lock umożliwiają łatwe konfekcjonowanie drutów i zarobionych przewodów bez użycia narzędzi. Komory zaciskowe złącza otwiera i zamyka się dźwigienką. Dzięki temu użytkownik ma wolne obie ręce i może wygodnie podłączyć kabel, co znacznie ułatwia instalację. Bezpieczne i niezawodne działanie systemu zapewni stabilne i odporne na drgania połączenie uziemienia i ekranu.

Kompatybilność połączeń, elastyczność łączenia

Złącza przemysłowe HEAVYCON chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie metalowe obudowy są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom. Są odporne na drgania i wysokie obciążenia mechaniczne, a dzięki stopniowi ochrony IP69K zapewniają doskonałą szczelność.

Ekranowane złącza przemysłowe

Niezawodna ochrona na zewnątrz i wewnątrz szafy sterowniczej dzięki złączom przemysłowym HEAVYCON

Ekranowane złącza przemysłowe

Omówione dotąd metody połączenia ekranu za pomocą zacisków ekranu nadają się wyłącznie do odprowadzania zakłóceń „zbieranych” na trasie przewodu. Szafa sterownicza z przyłączem ekranu znajduje się poza zasięgiem wpływu zakłóceń, bądź są one niewielkie. Jeśli przewód ekranowany doprowadzony jest do szafy sterowniczej lub urządzenia, które samo jest źródłem zakłóceń, konieczna jest inna metoda. Ekranem muszą być otoczone nie tylko same przewody, lecz również cała szafa sterownicza. Tak samo jak przy kablach i przewodach, również tutaj ważne jest możliwie jak najbardziej gęste i zamknięte pokrycie. Punktem wyjściowym jest metalowa obudowa lub specjalna szafa sterownicza spełniająca wymagania EMC. Oczywiście również przepusty kablowe i złącza nie mogą tworzyć nowych luk w zamkniętym systemie ekranowania. Dlatego do kabli ekranowanych stworzono odpowiednie złącza, które poprzez obudowę łączą ekran kabla z panelem szafy sterowniczej lub urządzeniem. Wiąże się to z pewnym utrudnieniem zarówno pod względem budowy, jak i podłączania wtyku. Jednak zwróci się to później dzięki pracy systemu bez zakłóceń i awarii.

Ekranowane złącze przemysłowe HEAVYCON

Ekranowane złącze przemysłowe HEAVYCON

Budowa ekranowanych złączy przemysłowych

Ważnym elementem złącza ekranowanego jest jego obudowa. Obudowy metalowe naszych złączy przemysłowych są wykonane z wysokiej klasy odpornego na korozję ciśnieniowego odlewu aluminium. Dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom zapewniają skuteczną ochronę EMC. Do połączenia ekranu kabla z obudową służą dławnice kablowe z niklowanego mosiądzu. Wkładki EMC dławnic kablowych podczas montażu umieszcza się nad ekranem przewodu. W ten sposób sprężyny tworzą bezpieczne połączenie między wtykiem a ekranem. Złącze o takiej konstrukcji stanowi nieprzerwane i całkowicie zamknięte przejście między ekranem kabla a ekranowaną obudową.