Kable fotowoltaiczne

Kable fotowoltaiczne do okablowania DC

Odporne na promieniowanie UV i temperaturę – dzięki kablom fotowoltaicznym serii SUNCLIX spełnisz wszystkie wymagania branży fotowoltaicznej. W prosty i niezawodny sposób wykonuj okablowanie modułów fotowoltaicznych. Nasza oferta obejmuje przewody DC na metry oraz narzędzia i akcesoria do bezpiecznego oprzewodowania systemów fotowoltaicznych. Oferujemy jednożyłowe kable fotowoltaiczne o przekroju 2,5, 4, 6 do 10 mm² o długości 100, 500 oraz 1000 metrów.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
1284632

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Złącze
PV-C4F-S 6-16 (+) - Złącze
1284634

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
1079531

Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, Rodzina produktów: SUNCLIX, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150, Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.

Go to Product Detail Page for item 1050771
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050771

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1050770
PV-C1M-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
PV-C1M-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050770

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Złącze
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Złącze
1020775

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Korzyści

  • Szybkie i łatwe przyłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Większa elastyczność i oszczędność czasu dzięki licznym technikom przyłączeniowym i konfekcjonowanym rozwiązaniom ze złączami SUNCLIX z przyłączem zaciskanym
  • Łatwe okablowanie dzięki montażowi wtyków fotowoltaicznych bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV i UL
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom

Rozwiązania okablowania SUNCLIX do modułów fotowoltaicznych

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych