Kable fotowoltaiczne

Kable fotowoltaiczne do okablowania DC

Odporne na promieniowanie UV i temperaturę – dzięki kablom fotowoltaicznym serii SUNCLIX spełnisz wszystkie wymagania branży fotowoltaicznej. W prosty i niezawodny sposób wykonuj okablowanie modułów fotowoltaicznych. Nasza oferta obejmuje przewody DC na metry oraz narzędzia i akcesoria do bezpiecznego oprzewodowania systemów fotowoltaicznych. Oferujemy jednożyłowe kable fotowoltaiczne o przekroju 2,5, 4, 6 do 10 mm² o długości 100, 500 oraz 1000 metrów.

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Złącze
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Złącze
1774687

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm, Zamiennikiem jest 1386384

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Złącze
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Złącze
1774674

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm, Zamiennikiem jest 1386381

Korzyści

  • Szybkie i łatwe przyłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Większa elastyczność i oszczędność czasu dzięki licznym technikom przyłączeniowym i konfekcjonowanym rozwiązaniom ze złączami SUNCLIX z przyłączem zaciskanym
  • Łatwe okablowanie dzięki montażowi wtyków fotowoltaicznych bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV i UL
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom

Rozwiązania okablowania SUNCLIX do modułów fotowoltaicznych

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych