Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 38 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane
Kable fotowoltaiczne do okablowania DC
Odporne na promieniowanie UV i temperaturę – dzięki kablom fotowoltaicznym serii SUNCLIX spełnisz wszystkie wymagania branży fotowoltaicznej. W prosty i niezawodny sposób wykonuj okablowanie modułów fotowoltaicznych. Nasza oferta obejmuje przewody DC na metry oraz narzędzia i akcesoria do bezpiecznego oprzewodowania systemów fotowoltaicznych. Oferujemy jednożyłowe kable fotowoltaiczne o przekroju 2,5, 4, 6 do 10 mm² o długości 100, 500 oraz 1000 metrów.
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 300
Dławnica gwintowana, Rodzina produktów: SUNCLIX, Jednostka opakowania: 100 sztuk (woreczek foliowy)
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd obliczeniowy: 38 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 350
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 115
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1000V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 200
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 4 mm2, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 300
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 38 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 130
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 4 mm2, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 130
Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Gniazdo, rolowane, prąd obliczeniowy: 27 A, przekrój przyłącza: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiał styku: Cu
Korzyści
- Szybkie i łatwe przyłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
- Większa elastyczność i oszczędność czasu dzięki licznym technikom przyłączeniowym i konfekcjonowanym rozwiązaniom ze złączami SUNCLIX z przyłączem zaciskanym
- Łatwe okablowanie dzięki montażowi wtyków fotowoltaicznych bez specjalnych narzędzi
- Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV i UL
- Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom