PV-FT-C4M-HSG - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1133365

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 38 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Pin


Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybki montaż i trwałe przymocowanie dzięki opatentowanemu szybkiemu przepustowi
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Opatentowany system UNLOCK umożliwia niewielkie średnice, a jednocześnie komfortowe odblokowanie
Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku SUNCLIX