Rozdzielacze i bezpieczniki do systemów PV

Rozdzielacze i bezpieczniki do systemów PV

Wykonaj oprzewodowanie swoich systemów fotowoltaicznych od modułu do falownika – w wydajny, bezpieczny i niezawodny sposób. Umożliwią to rozdzielacze DC i wtyki bezpiecznikowe z serii SUNCLIX. Certyfikowane produkty o różnych wersjach skracają czas montażu i pozytywnie wpływają na uzyski systemu. Nasze akcesoria umożliwiają spełnienie wszelkich wymogów i szybkie oraz bezpieczne przeprowadzenie instalacji systemu, zgodnie z normami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Szybkie i łatwe przyłączanie przewodów i duża elastyczność w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Łatwe okablowanie: montaż wtyków fotowoltaicznych bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV i UL
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom
E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych