Złącza fotowoltaiczne

Wtyki PV

Wtyki firmy Phoenix Contact nadają się idealnie do okablowania systemów fotowoltaicznych i montażu bezpośrednio w miejscu instalacji. AC i DC, okrągłe i prostokątne: nasze złącza do fotowoltaiki spełniają wiele różnych wymogów. Naszą ofertę uzupełniają gniazda, technika przyłączeniowa PCB i akcesoria.

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
1079531

Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, Rodzina produktów: SUNCLIX, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150, Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.

Go to Product Detail Page for item 1050771
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050771

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 51 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1050770
PV-C1M-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
PV-C1M-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050770

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 51 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Złącze
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Złącze
1020775

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
1284632

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Korzyści

  • Szybkie i łatwe podłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Łatwe okablowanie: konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV
  • Wysoka elastyczność dzięki przyłączom do przewodów o różnym przekroju
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom

Przegląd oferty złączy fotowoltaicznych


Złącza DC

Przepusty kablowe, złącza i szeroki asortyment akcesoriów: z wtykami PV serii SUNCLIX klient otrzymuje innowacyjną technikę przyłączeniową z jednego źródła.

  • Napięcie do 1500 V
  • Prądy do 65 A
  • Przekroje przewodów od 2,5 do 16 mm²
  • Przyłącze sprężynowe SUNCLIX
  • Przyłącze zaciskane
  • Stopień ochrony IP66/68 (24 h / 2 m)

Złącza AC

Oferta rozwiązań techniki przyłączeniowej serii PRC jest dostępna dla każdej klasy mocy po stronie AC systemów fotowoltaicznych. Portfolio obejmuje okrągłe i prostokątne wtyki do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złączki przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Napięcie do 690 V
  • Prądy do 70 A
  • Przekroje przewodów od 1,5 do 16 mm²
  • Przyłącze śrubowe lub zaciskane
  • PRC: IP66/IP68 (24 h / 2 m) / IP69K

Obszary zastosowania


Złącza DC i terminale przyłączeniowe do PCB do modułów fotowoltaicznych
Technika przyłączeniowa DC do okablowania obiektowego
Technika przyłączeniowa AC i DC do przyłączania urządzeń
System instalacyjny do technologii systemów fotowoltaicznych
Złącza DC i terminale przyłączeniowe do PCB do modułów fotowoltaicznych

Dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB bez izolatora można szybko i bezpiecznie podłączać elastyczne przewody w gnieździe przyłączeniowym modułów.

Złącza SUNCLIX z przyłączem zaciskanym są doskonałym rozwiązaniem do podłączania paneli fotowoltaicznych po stronie obiektu oraz do konfekcjonowania kabli. Są zaprojektowane do zautomatyzowanej obróbki i spełniają wymagania powszechnie obowiązujących norm międzynarodowych.

Do produktów
Technika przyłączeniowa DC do okablowania obiektowego

Oprzewodowanie systemu fotowoltaicznego od modułu do falownika jest wydajne, bezpieczne i niezawodne – dzięki systemowi przyłączeniowemu SUNCLIX. Jednoczęściowe złącza DC umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie bez konieczności użycia narzędzi specjalnych. Technika połączeń sprężynowych zapewnia długotrwały, bezpieczny i niezawodny styk przewodów.

Do produktów
Technika przyłączeniowa AC i DC do przyłączania urządzeń

Do przyłączania urządzeń warto skorzystać z bogatej oferty produktów dla każdej klasy mocy. Bez względu na to, czy AC, DC, okrągłe, prostokątne, do sygnałów, danych czy energii: złącza pokrywają szeroki zakres potrzeb. Ofertę uzupełniają gniazda, technika przyłączeniowa PCB oraz akcesoria.

Do produktów
System instalacyjny do technologii systemów fotowoltaicznych

Złącza serii PRC są przeznaczone do przenoszenia mocy w użytku na zewnątrz. Złącza urządzeń, złącza łączące i złącza obiektowe są produkowane ze specjalnych tworzyw sztucznych. Umożliwiają podłączanie falowników modułowych i stringowych oraz systemów trackerów i magazynów energii.

Do produktów

Kompleksowa technika przyłączeniowa od modułu fotowoltaicznego do punktu dostarczania do sieci

Interaktywna mapa obrazu: topologia technologii połączeń fotowoltaicznych
Terminale przyłączeniowe do PCB bez izolatora
Do szybkiego i bezpiecznego podłączania gniazd przyłączeniowych modułów.
Do produktów
Terminale przyłączeniowe do PCB bez izolatora
Wtyki fotowoltaiczne z przyłączem zaciskanym
Do podłączania modułów fotowoltaicznych po stronie obiektu.
Do produktów
Wtyki fotowoltaiczne z przyłączem zaciskanym
Wtyki fotowoltaiczne z przyłączem sprężynowym SUNCLIX
Do podłączania do urządzenia po stronie obiektu.
Do produktów
Wtyki fotowoltaiczne z przyłączem sprężynowym SUNCLIX
Kablowe rozdzielacze DC
Do szybkiego łączenia równoległego modułów fotowoltaicznych.
Do produktów
Kablowe rozdzielacze DC
Wtyki bezpiecznikowe DC
Do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych.
Do produktów
Wtyki bezpiecznikowe DC
Przepusty kablowe DC
Do przyłączania urządzenia, konfekcjonowane lub do samodzielnego montażu.
Do produktów
Przepusty kablowe DC
Złącza do transmisji danych i złącza sygnałowe
Miedziane i światłowodowe złącza do transmisji danych i złącza sygnałowe M5 do M23, od 3 do 19 biegunów.
Do produktów
Złącza do transmisji danych i złącza sygnałowe
Terminale przyłączeniowe do PCB i złącza do PCB
Technika przyłączeniowa oparta na PCB do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania.
Do produktów
Terminale przyłączeniowe do PCB i złącza do PCB
Złącza AC
do podłączania po stronie sieci.
Do produktów
Złącza AC

Złącza SUNCLIX do systemów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych
Złącza do fotowoltaiki w szklarni
Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym
Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact mogą być poddawane obróbce zautomatyzowanej. Posrebrzane styki zapewniają niższą rezystancję stykową w trybie pracy ciągłej.

Złącza z przyłączem zaciskanym zostały zaprojektowane do prądów o wartości do 40 A (TÜV) / 50 A (UL) i napięć do 1500 V (TÜV/UL).

Złącza do fotowoltaiki w szklarni

Innowacyjne przyłącze sprężynowe złączy DC pozwala na niezawodne i bezpieczne podłączanie przewodów o przekroju od 2,5 do 16 mm² bez specjalnych narzędzi. Umożliwia to wyjątkowo łatwy i szybki montaż na miejscu.

Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym

Nasze rozdzielacze Y i bezpieczniki szeregowe pozwalają na jeszcze większą elastyczność w okablowaniu fotowoltaicznym. Sąsiadujące szeregi można układać łatwo i niewielkim kosztem do punktu zaciskowego za pomocą jednego przewodu szeregu.

Chroń swoje urządzenia za pomocą zewnętrznych bezpieczników szeregowych i korzystaj z zalet odprowadzania ciepła i niewielkich rozmiarów urządzenia.

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych
Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.