UL Recognized
ID dopuszczenia: E477377-20230908Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |