CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa
1212755

Szczypce zaciskowe, do zaciskanych złączy solarnych SUNCLIX 2,5 ... 6 mm2, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, precyzyjne równoległe zaciskanie, wpust z boku, B-Crimp, z elementem pozycjonującym


Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do przewodów giętkich klasy 5 wg normy IEC 60228
Precyzyjnie wykonane matryce zapewniają niezmiennie wysoką jakość obróbki styków
Równoległe przesuwy matrycy w celu uzyskania symetrycznego i optymalnego zacisku
Wysoka siła zacisku przy użyciu niewielkiej siły operatora