PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50
-
Styk zaciskany
1196767
Styk zaciskany, rolowane, Gniazdo, przekrój przyłącza: 2,5 mm2 ... 4 mm2
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. |
Typ produktu | Styk zaciskany |
Seria | SUNCLIX |
Wykonanie styku | rolowane |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłączeniowy | 2,5 mm² 4 mm² 2,5 mm² 4 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 12 14 |
Kolor | srebrny |
Materiał Zestyk | Cu |
Materiał Powierzchnia styku | Ag |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 6,2 mm |
Długość | 31,6 mm |
Prąd obliczeniowy (2,5 mm²) | 27 A |
Prąd obliczeniowy (4,0 mm²) | 34 A |
Rezystancja (Übergangswiderstand) | < 0,3 mΩ (Zacisk do zacisku) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | 100 |
Siła wcisku | < 45 N ±10 N |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 50 °C |
Numer artykułu | 1196767 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLBFA |
Klucz produktu | ABLBFA |
GTIN | 4063151255145 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,26 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,109 g |
Numer taryfy celnej | 85359000 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław