PV-C1M-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050770

rodzaj przyłącza

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 51 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Szczegóły produktu









Korzyści

Przyłącze zaciskane do montażu automatycznego
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Międzynarodowe dopuszczenia zgodnie z IEC i UL umożliwiają stosowanie na całym świecie
Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku SUNCLIX