Złącza do fotowoltaiki Firma Phoenix Contact oferuje kompletne rozwiązanie do okablowania systemów fotowoltaicznych od jednego producenta. Dostosowane do siebie wysokiej klasy komponenty SUNCLIX ułatwiają instalację i gwarantują inwestorom, projektantom, instalatorom i operatorom stabilne uzyski i dostarczanie energii do sieci.
Korzyści
- Wysokie bezpieczeństwo inwestycji i niezawodność eksploatacyjna dzięki jedynej w swoim rodzaju technice przyłączeniowej SUNCLIX z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym podłączeniem
- Stabilne uzyski energii dzięki zastosowaniu materiałów izolacyjnych odpornych na czynniki atmosferyczne oraz wysokiej klasy styków o minimalnej rezystancji przejścia
- Uproszczenie procesu projektowania, zaopatrzenia i przechowywania dzięki kompletnym rozwiązaniom przyłączeniowym AC i DC od jednego producenta
- Szybkie i niezawodne okablowanie na miejscu dzięki unikalnemu przyłączu sprężynowemu SUNCLIX do przewodów o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm²
- Nowe możliwości rynkowe dzięki zoptymalizowanym systemom przyłączeniowym do mikrofalowników oraz systemów fotowoltaicznych integrowanych w bryle budynku
Efektywne okablowanie modułów fotowoltaicznych
Ekonomiczne rozwiązania do przyłączania modułów fotowoltaicznych.
Niezawodne podłączanie urządzeń fotowoltaicznych
Sięgnij po kompleksowe rozwiązania przyłączeniowe AC i DC do skrzynek przyłączeniowych i falowników.
Złącza fotowoltaiczne SUNCLIX do bezpiecznego okablowania od modułu do falownika
Złącza fotowoltaiczne SUNCLIX
YouTube