PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Fotowoltaiczne złącze wtykowe
1386381

Fotowoltaiczne złącze wtykowe, Rodzina produktów: SUNCLIX, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm. Zamiennik artykułu 1774674


Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Komfortowe i bezpieczne przyłącze sprężynowe
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Wygodne odblokowanie bez konieczności użycia specjalnego narzędzia
Jednoczęściowe złącze DC