Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne

Wtyki firmy Phoenix Contact nadają się idealnie do okablowania systemów fotowoltaicznych i montażu bezpośrednio w miejscu instalacji. AC i DC, okrągłe i prostokątne: nasze złącza do fotowoltaiki spełniają wiele różnych wymogów. Naszą ofertę uzupełniają gniazda, technika przyłączeniowa PCB i akcesoria.

Go to Product Detail Page for item 1220826
PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - Wtyk bezpiecznikowy
PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - Wtyk bezpiecznikowy
1220826

Wtyk bezpiecznikowy, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,8 mm, średnica przewodu maks.: 6,4 mm, Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych

Go to Product Detail Page for item 1220827
PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - Wtyk bezpiecznikowy
PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - Wtyk bezpiecznikowy
1220827

Wtyk bezpiecznikowy, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 8 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,8 mm, średnica przewodu maks.: 6,4 mm, Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych

Korzyści

  • Szybkie i łatwe podłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Łatwe okablowanie: konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV
  • Wysoka elastyczność dzięki przyłączom do przewodów o różnym przekroju
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom

Przegląd oferty złączy fotowoltaicznych


Złącza DC

Przepusty kablowe, złącza i szeroki asortyment akcesoriów: z wtykami PV serii SUNCLIX klient otrzymuje innowacyjną technikę przyłączeniową z jednego źródła.

  • Napięcie do 1500 V
  • Prądy do 65 A
  • Przekroje przewodów od 2,5 do 16 mm²
  • Przyłącze sprężynowe SUNCLIX
  • Przyłącze zaciskane
  • Stopień ochrony IP66/68 (24 h / 2 m)

Złącza AC

Oferta rozwiązań techniki przyłączeniowej serii PRC jest dostępna dla każdej klasy mocy po stronie AC systemów fotowoltaicznych. Portfolio obejmuje okrągłe i prostokątne wtyki do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złączki przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Napięcie do 690 V
  • Prądy do 70 A
  • Przekroje przewodów od 1,5 do 16 mm²
  • Przyłącze śrubowe lub zaciskane
  • PRC: IP66/IP68 (24 h / 2 m) / IP69K

Obszary zastosowania


Złącza DC i terminale przyłączeniowe do PCB do modułów fotowoltaicznych
Technika przyłączeniowa DC do okablowania obiektowego
System instalacyjny do technologii systemów fotowoltaicznych
Złącza DC i terminale przyłączeniowe do PCB do modułów fotowoltaicznych

Dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB bez izolatora można szybko i bezpiecznie podłączać elastyczne przewody w gnieździe przyłączeniowym modułów.

Złącza SUNCLIX z przyłączem zaciskanym są doskonałym rozwiązaniem do podłączania paneli fotowoltaicznych po stronie obiektu oraz do konfekcjonowania kabli. Są zaprojektowane do zautomatyzowanej obróbki i spełniają wymagania powszechnie obowiązujących norm międzynarodowych.

Do produktów
Technika przyłączeniowa DC do okablowania obiektowego

Oprzewodowanie systemu fotowoltaicznego od modułu do falownika jest wydajne, bezpieczne i niezawodne – dzięki systemowi przyłączeniowemu SUNCLIX. Jednoczęściowe złącza DC umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie bez konieczności użycia narzędzi specjalnych. Technika połączeń sprężynowych zapewnia długotrwały, bezpieczny i niezawodny styk przewodów.

Do produktów
System instalacyjny do technologii systemów fotowoltaicznych

Złącza serii PRC są przeznaczone do przenoszenia mocy w użytku na zewnątrz. Złącza urządzeń, złącza łączące i złącza obiektowe są produkowane ze specjalnych tworzyw sztucznych. Umożliwiają podłączanie falowników modułowych i stringowych oraz systemów trackerów i magazynów energii.

Do produktów

Złącza SUNCLIX do systemów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych
Złącza do fotowoltaiki w szklarni
Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym
Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact mogą być poddawane obróbce zautomatyzowanej. Posrebrzane styki zapewniają niższą rezystancję stykową w trybie pracy ciągłej.

Złącza z przyłączem zaciskanym zostały zaprojektowane do prądów o wartości do 40 A (TÜV) / 50 A (UL) i napięć do 1500 V (TÜV/UL).

Złącza do fotowoltaiki w szklarni

Innowacyjne przyłącze sprężynowe złączy DC pozwala na niezawodne i bezpieczne podłączanie przewodów o przekroju od 2,5 do 16 mm² bez specjalnych narzędzi. Umożliwia to wyjątkowo łatwy i szybki montaż na miejscu.

Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym

Nasze rozdzielacze Y i bezpieczniki szeregowe pozwalają na jeszcze większą elastyczność w okablowaniu fotowoltaicznym. Sąsiadujące szeregi można układać łatwo i niewielkim kosztem do punktu zaciskowego za pomocą jednego przewodu szeregu.

Chroń swoje urządzenia za pomocą zewnętrznych bezpieczników szeregowych i korzystaj z zalet odprowadzania ciepła i niewielkich rozmiarów urządzenia.

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych
Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.