Indywidualne przyłącza urządzeń i obudowy do elektroniki według specyfikacji klienta

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu, od koncepcji, po realizację indywidualnego przyłącza lub obudowy. Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi gwarancję, że każdy nowy produkt będzie spełniał rygorystyczne wymagania rynku.
Produkty według specyfikacji klienta w dziedzinie projektowania urządzeń

Zajmujemy się projektowaniem urządzeń

Przyłącza urządzeń i obudowy do elektroniki: nietypowy kształt, specjalna konstrukcja czy złożone systemy elektromechaniczne – indywidualne produkty przechodzą w firmie Phoenix Contact sprawdzony proces projektowy. Zapewniamy partnerskie wsparcie od pierwszego kontaktu po produkcję seryjną i w późniejszym czasie, aby na podstawie Twoich koncepcji zrealizować i rozwijać dalej rozwiązania techniczne.

Nasz proces konstrukcyjny Dowiedz się więcej o poszczególnych fazach naszego procesu rozwoju – od pierwszej rozmowy po wsparcie w całym cyklu życia produktu.

Rozmowa pracownika Phoenix Contact i klienta
Klient i pracownik Phoenix Contact przy tworzeniu koncepcji produktu
Klient i konstruktor z firmy Phoenix Contact podczas rozmowy
Wyświetlacz trzymany oburącz
Rozmowa pracownika Phoenix Contact i klienta w hali produkcyjnej
Rozmowa pracownika Phoenix Contact i klienta

Porozmawiaj z partnerem, który rozumie Twoje wymagania i posługuje się Twoim językiem. U nas możesz liczyć w najkrótszym czasie na następujące korzyści:

  • Indywidualne doradztwo przez doświadczonych konstruktorów
  • Wspólne warsztaty technologiczne
  • Projekt techniczny, opcjonalnie z wzorami poglądowymi
  • Niewiążąca oferta cenowa

Zapytaj o konsultację
Klient i pracownik Phoenix Contact przy tworzeniu koncepcji produktu

Wspólnie stworzymy najlepsze rozwiązanie w oparciu o konkretne wymagania, jakie musi spełniać produkt. Zaufaj naszym sprawdzonym procesom koncepcyjnym:

  • Uzgodniona i zatwierdzona specyfikacja techniczna
  • Ustalony harmonogram testów obejmujący badania laboratoryjne i dopuszczenia
  • Szczegółowa dokumentacja

Zapytaj o konsultację
Klient i konstruktor z firmy Phoenix Contact podczas rozmowy

Wieloletnie doświadczenie i sieć oddziałów na całym świecie umożliwiają elastyczny i niezawodny przebieg fazy projektowej. Dzięki Phoenix Contact osiągniesz wymierne korzyści:

  • Wysokie kompetencje w dziedzinie projektowania i badań laboratoryjnych
  • Projektowanie równoległe
  • Ustandaryzowane zarządzanie produktem i zapewnienie jakości
  • Normy i dopuszczenia dostosowanie do aplikacji

Zapytaj o konsultację
Wyświetlacz trzymany oburącz

Gwarantujemy terminowe dostawy produktów niezależnie od zamówionej ilości. Korzyści:

  • Wysoki udział produkcji własnej oraz własna budowa narzędzi i maszyn
  • Elastyczne planowanie produkcji od montażu ręcznego po produkcję wielkoseryjną
  • Indywidualne oznakowanie i opakowanie
  • Światowa sieć produkcyjna i logistyczna

Zapytaj o konsultację
Rozmowa pracownika Phoenix Contact i klienta w hali produkcyjnej

Zapewniamy wsparcie w całym cyklu życia produktu, co umożliwia ich dalszy rozwój, zmianę parametrów technicznych lub wycofanie z produkcji:

  • Certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem
  • Kompleksowe podejście do całego łańcucha produkcyjnego
  • Jedna osoba kontaktowa w całym cyklu życia produktu

Zapytaj o konsultację

Przykłady produktów według specyfikacji klienta

Indywidualny system obudów
Przyłącze urządzenia do użytku na zewnątrz
Zaprojektowane indywidualnie komponenty przyłączeniowe
System złączy zasilania

Korzyści

  • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania technik przyłączeniowych i obudów do elektroniki
  • Elastyczne planowanie produkcji dzięki sieci oddziałów na całym świecie
  • Wysoka dbałość o klienta w przypadku nowych produktów
  • Szybkie procesy decyzyjne i wysokie bezpieczeństwo ekonomiczne w całym cyklu życia produktu
  • Sprawdzone i szybkie procedury dzięki dostępowi do tysięcy standardowych komponentów

W Phoenix Contact tworzymy niestandardowe rozwiązania i napędzamy innowacje. Nasz wysoki poziom orientacji na klienta i elastyczne procesy produkcyjne pozwalają nam przekraczać oczekiwania naszych klientów.

Moritz Lohse, Manager ds. produktów według specyfikacji klienta
Moritz Lohse, osoba kontaktowa w Phoenix Contact ds. przyłączy urządzeń i obudów do elektroniki według specyfikacji klienta
Pulsotronic

Indywidualna technika przyłączeniowa i czujniki

Większa swoboda przy projektowaniu maszyn, systemów i urządzeń: Pulsotronic, spółka należąca do grupy Phoenix Contact, opracowuje i produkuje niestandardowe rozwiązania czujników i wysokiej jakości technikę przyłączeniową. Portfolio czujników obejmuje: czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne i magnetorezystancyjne, czujniki ultradźwiękowe i mechaniczne czujniki dotykowe, a także rozwiązania specjalne, takie jak czujniki radarowe i czujniki nachylenia. Ofertę uzupełniają rozdzielacze M5, M8 i M12 oraz innowacyjna technika przyłączeniowa.

Nasze usługi
Zapytanie o konsultację

Nasi eksperci służą zawsze pomocą: od pomysłu do realizacji rozwiązania w zakresie złączy lub obudowy, otrzymasz kompleksowe wsparcie dla swojego niestandardowego produktu. Napisz do nas! Zapraszamy.

Wyślij zapytanie
Indywidualne rozwiązania w zakresie projektowania urządzeń