PV-C4M-S 6-16 (-)
-
Złącze
1284632
Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komfortowe i bezpieczne przyłącze sprężynowe
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Wygodne odblokowanie bez konieczności użycia specjalnego narzędzia
Jednoczęściowe złącze DC