PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Zącze fotowoltaiczne
1386384

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm, Zamiennik artykułu 1774687

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Komfortowe i bezpieczne przyłącze sprężynowe
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Wygodne odblokowanie bez konieczności użycia specjalnego narzędzia
Jednoczęściowe złącze DC