Technologie komunikacji i transmisji danych
Niezawodna infrastruktura komunikacyjna to podstawa cyfryzacji. W zależności od zastosowania dostępnych jest wiele różnych technologii transmisji danych z punktu A do punktu B: rozwiązania bezprzewodowe i kablowe, protokoły magistrali obiektowej i Ethernet, instalacje miedziane i światłowodowe itd. Aby pomóc Ci w wyborze technologii odpowiednie do Twojej aplikacji, na kolejnych stronach przedstawiamy najważniejsze technologie komunikacyjne i transmisyjne.
Nowe technologie komunikacji Kompleksowo z czujnika do chmury
Aplikacje, w których wcześniej do sieci Ethernet było podłączonych tylko kilka urządzeń, rozrosły się dziś do rozmiarów dużych sieci. W toku cyfryzacji i Industry 4.0 i IIoT w przyszłości będzie można zintegrować znacznie więcej urządzeń obiektowych. Poza danymi sterowników będą one przesyłać do różnych miejsc w sieci oraz do chmury różne informacje uzależnione od aktualnego zapotrzebowania. Aby móc sterować tak dużą ilością danych oraz używać dalej aplikacji działających w czasie rzeczywistym, potrzebne są nowe technologie, takie jak TSN, SPE, APL i 5G.
Technologie transmisji Niezawodna komunikacja – kablowa i radiowa
Do niezawodnej transmisji danych dostępne są różne technologie w zależności od wymagań użytkownika: jeśli dane mają być przesyłane na duże odległości, zalecana jest technologia światłowodowa. Jeżeli ułożenie kabli jest drogie lub niemożliwe, to przy bliskich i średnich odległościach zaleca się interfejsy bezprzewodowe. W razie braku przewodów komunikacyjnych dobrą alternatywę stanowią istniejące sieci telefonii komórkowej. Na tych stronach dowiesz się więcej na temat zalet, właściwości i obszarów zastosowania różnych technologii transmisji.