Niezawodna bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem jest możliwa na odległość do 200 m.
Industrial Bluetooth Bluetooth to rozwiązanie do niezawodnej bezprzewodowej komunikacji z komponentami automatyki przemysłowej – realizowane szybko i łatwo.
Niezawodny jak kabel
Bluetooth to bezprzewodowa technologia nadająca się w wielu przypadkach do szybkiego i niezawodnego przesyłania danych sterowania w trudnych warunkach przemysłowych. Zasada działania Bluetooth zapewnia niezwykle niezawodne i solidne połączenie bezprzewodowe, które jest również szybkie i łatwe w konfiguracji. Do działania Bluetooth wystarczy zazwyczaj jego włączenie. I to w niezliczonych aplikacjach zrealizowanych na przestrzeni wielu lat. Dlatego Bluetooth zaczęto stosować zwłaszcza w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń jako rozwiązanie komunikacyjne do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów we/wy do ruchomych elementów maszyn.
Korzyści
- Niezwykle niezawodna i wytrzymała komunikacja bezprzewodowa
- Szybka i łatwa konfiguracja
- Możliwość równoległej pracy wielu linii radiowych
- Bardzo dobra koegzystencja z WLAN 802.11
Szybkie i łatwe przesyłanie danych sterowania w trudnych warunkach
Bluetooth jest technologią radiową stosowaną głównie w telefonach komórkowych i akcesoriach komputerowych. Ale Bluetooth posiada również doskonałe właściwości wymagane do pracy w przemysłowych sieciach automatyzacyjnych.
Dlatego Bluetooth zaczęto stosować również do komunikacji w obszarze budowy maszyn i urządzeń. Nadaje się doskonale zwłaszcza do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów I/O do ruchomych lub wirujących elementów maszyn. Bluetooth opiera się na międzynarodowym standardzie IEEE 802.15.1 i pracuje w dostępnym na całym świecie paśmie ISM 2,4 GHz.
Prosty sposób na niezawodne i odporne na zakłócenia połączenie bezprzewodowe
Bluetooth zapewnia komunikację radiową o najwyższej odporności na zakłócenia działającą niezawodnie również w trudnych warunkach przemysłowych. Dzieje się tak dlatego, że transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem metody rozpraszania widma FHSS, polegającej na zmianie kanału transmisyjnego po każdym przesłaniu danych. Odbywa się to nawet 1600 razy na sekundę. Dzięki takiej redundancji obejmującej nawet 79 kanałów transmisyjnych Bluetooth wyróżnia się doskonałą odpornością na zakłócenia w paśmie częstotliwości.
Dzięki temu Bluetooth umożliwia łatwą realizację niezwykle niezawodnych połączeń bezprzewodowych, niezbędnych między innymi do komunikacji w systemach bezpieczeństwa (PROFIsafe, SafetyBridge itd.). Moduły Bluetooth firmy Phoenix Contact upraszczają dodatkowo aplikację poprzez możliwość nawiązania połączenia komunikacyjnego jednym naciśnięciem przycisku.
Typowe struktury sieci Bluetooth
Równoległe użytkowanie wielu linii radiowych
Bluetooth nadaje się szczególnie do małych, statycznych sieci bezprzewodowych o niewielu urządzeniach. Typowymi sieciami Bluetooth są proste aplikacje punkt-punkt lub niewielkie sieci o topologii gwiazdowej z maksymalnie siedmioma urządzeniami.
Technologia umożliwia równoległą pracę wielu takich aplikacji bez zakłóceń. Tym Bluetooth różni się znacznie od Wireless LAN: WLAN umożliwia tworzenie dużych sieci z wieloma urządzeniami, lecz tylko kilka takich sieci może pracować równolegle.
Doskonała koegzystencja z WLAN
Zarówno Bluetooth, jak i WLAN pracuje w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Konflikty (interferencje) i wzajemne zakłócenia są przez to nieuniknione.
Dobra koegzystencja Bluetooth z Wireless LAN dzięki AFH i Black Channel List
Dlatego Bluetooth jest wyposażony w skuteczny automatyczny mechanizm koegzystencji – Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH niezawodnie wykrywa systemy WLAN o zajętości od 10% do 15% i automatycznie pomija kanały zajęte przez inne urządzenia.
Aby wyeliminować zakłócenia i umożliwić efektywne planowanie częstotliwości, w przemysłowych modułach Bluetooth firmy Phoenix Contact można pominąć ręcznie do trzech kanałów zarezerwowanych dla sieci WLAN. Moduły Bluetooth przesyłają wtedy dane wyłącznie do niewykorzystywanych zakresów częstotliwości między kanałami WLAN, dzięki czemu nie powodują w nich zakłóceń.
Przykłady zastosowań Typowe obszary zastosowania Industrial Bluetooth
Bluetooth to doskonałe rozwiązanie do niezawodnej komunikacji z szybkoobrotowymi stacjami automatyzacyjnymi, np. przewijarkami do kabli.
Dzięki kompatybilności z Bluetooth i profilem PAN również inne urządzenia Bluetooth z profilem PAN, np. skanery kodów kreskowych, można połączyć poprzez BT EPA z siecią Ethernet.
Bluetooth umożliwia wytrzymałą i niezawodną bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych sterowania w trudnym środowisku przemysłowym.