Logo Wi-Fi 6

Efektywność i wydajność – standard WLAN Wi-Fi 6

Wraz z pojawieniem się Ethernetu w automatyce, bezprzewodowa sieć LAN również przyjęła się w wielu zastosowaniach, szczególnie w aplikacjach ruchomych lub mobilnych. W związku z tym w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba sieci WLAN i urządzeń WLAN. Aby poradzić sobie z tym wzrostem, potrzebna jest wydajna, efektywna i solidna bezprzewodowa sieć LAN. Dzięki Wi-Fi 6/6E dostępna jest nowa technologia WLAN, która oferuje dokładnie te zalety.

Korzyści

  • Szczególnie bezpieczny: spełnia najwyższy standard bezpieczeństwa WPA3
  • Lepsza wydajność przy szczególnie wysokiej przepustowości użytkowników dzięki technologii OFDMA i MIMO
  • Wysoka wydajność z szybkością transmisji danych do 1440 Mbit/s
  • Niezawodna komunikacja w ekskluzywnym paśmie 6 GHz z Wi-Fi 6E (w zależności od dopuszczeń w danym kraju)
  • Szybki i niezawodny roaming do aplikacji mobilnych

Standard IEEE 802.11ax

Wi-Fi 6, znany również jako IEEE 802.11ax, to nowy standard sieci bezprzewodowych. Jego główne cechy to

  • wyższe prędkości transmisji danych
  • lepsza wydajność w przeciążonych środowiskach
  • niskie opóźnienia
  • zwiększona efektywność energetyczna

Wi-Fi 6 umożliwia zatem efektywne wykorzystanie widma częstotliwości, poprawia przepustowość danych dla wszystkich urządzeń w sieci, a jednocześnie zapewnia elastyczność i niezawodność. Nowy standard został zaprojektowany, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie łączności bezprzewodowej w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Porównanie standardów WLAN Wi-Fi 4 i 6

Wprowadzenie Wi-Fi 6 stanowi ważny kamień milowy w rozwoju sieci bezprzewodowych i oferuje szereg ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika Wi-Fi 4:

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6

Standard IEEE IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Standard bezpieczeństwa WPA2 WPA3
Zakres częstotliwości 2,4 i 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz (w zależności od dopuszczenia w danym kraju)
MU MIMO Tylko pobieranie Przy pobieraniu i ładowaniu
Maksymalna szybkość transmisji 300 Mbit/s (2x2 Mimo, 40 MHz) 2400 Mbit/s (2x2 MIMO, 160 MHz)
Target Wake Time (TWT)
OFDMA
BSS Coloring
Sieć bezprzewodowa

WLAN w paśmie 6 GHz: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E przenosi wszystkie funkcje Wi-Fi 6 do pasma 6 GHz. Dzięki wykorzystaniu tego dodatkowego zakresu częstotliwości, Wi-Fi 6E oferuje szersze kanały i mniej zakłóceń, co przekłada się na większą szybkość transmisji i lepszą wydajność. Ponieważ Wi-Fi 1 – 6 nie są obsługiwane przez częstotliwość 6 GHz, urządzenia Wi-Fi 6E otrzymują wyłączny zakres o niskiej gęstości, w którym występuje mniej zakłóceń. Skutkuje to również bardzo niskimi opóźnieniami: dane są przesyłane szybko, a opóźnienie jest odpowiednio niskie.

Funkcje Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E

Dostęp wielokrotny OFDMA
BSS Coloring i Spatial Reuse
Technologia MIMO
Blokada cyberbezpieczeństwa z palcem
Target Wake Time
Dostęp wielokrotny OFDMA

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) umożliwia punktowi dostępowemu Access Point efektywne dzielenie kanałów, dzięki czemu może on komunikować się z kilkoma urządzeniami (klientami) jednocześnie na jednym kanale. Technologia ta umożliwia obsługę większej liczby użytkowników w krótszym czasie. To znacznie poprawia wydajność i znacząco zmniejsza opóźnienia w przeciążonych sieciach. Poprawa ogólnego QoS pozwala zatem na efektywne wykorzystanie przepustowości w środowisku o dużej gęstości sieci WLAN.

BSS Coloring i Spatial Reuse

Funkcja Spatial Reuse z Basic Service Set (BSS) pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie kanałów znajdujących się blisko siebie i zmniejszenie zakłóceń. BSS to technologia, dzięki której sygnały od różnych urządzeń WLAN na tym samym kanale mogą być odróżniane od siebie poprzez oznaczanie ich kolorowymi kodami (lub numerami). Oznacza to, że kilka urządzeń może korzystać z tego samego kanału bez wzajemnych zakłóceń.

Technologia MIMO

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) to technologia, która umożliwia Access Pointowi obsługę kilku urządzeń jednocześnie zamiast jednego po drugim. Dzięki rozdzieleniu wszystkich dostępnych strumieni przestrzennych na kilka urządzeń, duże pakiety danych mogą być przetwarzane bardziej efektywnie. To znacznie poprawia wydajność sieci, szczególnie w środowiskach High Density.

Blokada cyberbezpieczeństwa z palcem

Standard zabezpieczeń WPA3 zwiększa bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych poprzez dodanie dodatkowych warstw zabezpieczeń. Aby zagwarantować bezpieczną komunikację w otwartych sieciach, WPA3 jest coraz częściej obsługiwany przez urządzenia kompatybilne z Wi-Fi 6.

Target Wake Time

TWT (Target Wake Time) umożliwia urządzeniom ustawienie określonych godzin komunikacji z Access Point. Oznacza to, że urządzenie pozostaje nieaktywne, dopóki nie nadejdzie jego kolej na przesłanie danych do Access Point. Funkcja ta pomaga wydłużyć czas pracy urządzeń zasilanych bateryjnie i oszczędzać energię.

Topologia: Automatyczny roaming urządzeń mobilnych w sieci WLAN

Automatyczny roaming urządzeń mobilnych w sieci WLAN

Roaming – mobilność w sieci

Szczególnym atutem bezprzewodowej sieci LAN jest mobilność urządzeń w sieci. Urządzenia mogą poruszać się swobodnie na dużej powierzchni w sieci WLAN, automatycznie przełączając swoje połączenie radiowe na Access Point o aktualnie najlepszym połączeniu bezprzewodowym. Operacja ta jest nazywana roamingiem.

Pole radiowe sieci WLAN można przy tym zwiększać dowolnie poprzez zastosowanie dodatkowych punktów dostępu. Prędkość i niezawodność, z jaką urządzenia – tzw. klienci WLAN – mogą zmieniać komórkę radiową, ma decydujące znaczenie dla aplikacji automatyzacyjnych. Szybki i niezawodny roaming to atrybut jakości przemysłowych produktów WLAN firmy Phoenix Contact.

Przykłady zastosowań Obszary zastosowania WLAN w środowisku przemysłowym są bardzo zróżnicowane. Zwiększone zapotrzebowanie w dziedzinie komunikacji dotyczące danych procesowych i operacyjnych przy rosnącej wciąż mobilności wielu aplikacji warunkuje stosowanie komunikacji bezprzewodowej.

AGV w fabryce
Bezprzewodowy dostęp do maszyn za pomocą urządzeń typu smart
Solidna komunikacja z ruchomymi elementami maszyn
AGV w fabryce

Pojazdy autonomiczne są coraz częściej wykorzystywane w inteligentnej fabryce przyszłości do optymalizacji procesów produkcyjnych. Wi-Fi 6 zapewnia kluczową infrastrukturę gwarantującą niezawodną komunikację między pojazdami AGV i innymi urządzeniami podłączonymi do sieci. Umożliwia im to na przykład sprawniejsze poruszanie się po hali produkcyjnej.

Inne rozwiązania do AGV
Bezprzewodowy dostęp do maszyn za pomocą urządzeń typu smart

Elastyczność staje się coraz bardziej istotna w inteligentnej fabryce przyszłości. Aby zorganizować procesy tak wydajnie, jak to tylko możliwe, maszyny i systemy produkcyjne muszą być elastyczne pod względem lokalizacji. Podłączenie maszyn do sieci produkcyjnej umożliwia mobilną obsługę, konfigurację i konserwację za pomocą cyfrowych urządzeń końcowych, a tym samym oferuje dokładnie taką elastyczność, jakiej wymaga inteligentna fabryka przyszłości. Wi-Fi 6 oferuje niezmiennie wysokie i stabilne prędkości transmisji danych, a także sieć umożliwiającą szybką transmisję danych nawet przy wielu urządzeniach.

Solidna komunikacja z ruchomymi elementami maszyn

Wykorzystaj wszystkie możliwości Ethernetu przemysłowego, włączając do sieci przenośne i trudnodostępne elementy maszyn drogą radiową: prosta i ekonomiczna budowa sieci bezprzewodowej, łatwa konserwacja i niepowodująca zużycia komunikacja z ruchomymi częściami maszyn i w trudnych warunkach przemysłowych, bezpieczna komunikacja bezprzewodowa poprzez SafetyBridge lub PROFINET i PROFIsafe.