Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Transmisja pełnodupleksowa NearFi

NearFi – komunikacja w czasie rzeczywistym

Transmisja pełnodupleksowa wszystkich protokołów Ethernet

Przesyłanie protokołów Ethernet w czasie rzeczywistym wymaga transmisji pełnodupleksowej – tzn. jednoczesnej transmisji w obu kierunkach.

NearFi wykorzystuje równolegle dwa łącza 60 GHz (uplink i downlink) na oddzielnych pasmach częstotliwości, aby umożliwić tryb pełnodupleksowy.

Dzięki temu technologia ta nadaje się również do przyszłych rozwiązań, takich jak TSN, OPC UA itp.

Synchroniczna transmisja bitowa a asynchroniczna transmisja pakietowa

Transmisja bitowa odbywa się bez opóźnień

Transmisja bitowa

NearFi wykorzystuje metodę synchronicznej transmisji bitowej. Umożliwia to bezstykową komunikację w czasie rzeczywistym i natychmiastową transmisję każdego protokołu Ethernet.

Wszystkie dotychczasowe technologie transmisji bezprzewodowej opierają się na transmisji pakietowej. Taki rodzaj transmisji prowadzi zawsze do znacznych opóźnień, ponieważ pakiety są najpierw odbierane, następnie pakowane na nowo i na koniec wysyłane. Po stronie odbiorcy pakiet musi zostać odebrany, rozpakowany i ponownie wysłany. Proces ten obejmuje wiele operacji asynchronicznych i powodujących opóźnienia, które wyeliminowano całkowicie w nowej technologii transmisji firmy Phoenix Contact.

Schemat indukcyjnego przesyłu energii

Indukcyjny przesył energii przez pole magnetyczne

Indukcyjny przesył energii

Przesył energii do 50 W (do 100 W przy połączeniu równoległym) odbywa się indukcyjnie. Bramka bazowa wytwarza za pomocą cewki pole magnetyczne, które jest indukowane do cewki bramki zdalnej.Aktywna regulacja przez cały czas dobiera optymalne parametry transferu i umożliwia stałe przenoszenie mocy w całym zakresie roboczym.

Łącząc dwie bramki NearFi można zwiększyć moc do 100 W z automatycznym wyrównywaniem prądu lub przesyłać dwa rozdzielone potencjałem napięcia (US/UA) o mocy 50 W każde.

Logo Bluetooth, WLAN i NearFi

Technologie radiowe do każdego wymagania

Koegzystencja z WLAN i innymi technologiami radiowymi

NearFi to bezstykowa technologia transmisji w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact, oparta na bezprzewodowej komunikacji w paśmie 60 GHz w bliskim zasięgu kilku centymetrów.

Dzięki komunikacji radiowej w bliskim zasięgu, w pobliżu urządzeń nie występują zakłócenia, co oznacza, że wiele systemów NearFi może być używanych równolegle. Cały czas gwarantowane jest współistnienie z istniejącymi technologiami bezprzewodowymi, takimi jak WLAN lub Bluetooth. Nawet zakłócenia przemysłowe nie wpływają na technologię NearFi.

Nie jest wymagane planowanie częstotliwości, a zatem nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.

Typowe obszary zastosowania bramek NearFi

Roboty w fabryce samochodów
Stół obrotowy
Nośnik przedmiotów
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)
Roboty w fabryce samochodów

W aplikacjach wymagających intensywnej konserwacji, takich jak wymiana narzędzi w robotach, bramki NearFi umożliwiają łatwą wymianę podatnych na zużycie złączy, a tym samym minimalizują koszty przestojów.

Pobierz opis aplikacji w robotach
Stół obrotowy

Używaj bramek NearFi do bezstykowej komunikacji z ruchomymi lub obracającymi się częściami systemu i unikaj przestojów produkcyjnych spowodowanych wadliwymi złączami lub pierścieniami ślizgowymi, które są podatne na usterki.

Pobierz opis aplikacji w stołach obrotowych
Nośnik przedmiotów

Używaj bramek NearFi do bezstykowej transmisji między nośnikiem przedmiotu obrabianego a stacją produkcyjną i zastąp nimi podatne na zużycie i wymagające częstej konserwacji złącza.

Pobierz opis aplikacji w nośnikach przedmiotów obrabianych
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)

Szybko i łatwo montuj bramki NearFi w swoim bezzałogowym systemie transportowym (AGVS) i przesyłaj bezstykowo dane związane z bezpieczeństwem między AGVS a stacją produkcyjną.

Pobierz opis aplikacji w bezzałogowych systemach transportowych