Bramka NearFi NearFi to technologia bezstykowego przesyłu w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact. Dzięki komunikacji Ethernet niezależnie od protokołu technologia ta umożliwia elastyczne zastosowanie wszystkich protokołów Ethernet. Bramki NearFi pozwalają na przesyłanie energii (do 100 W) i danych Ethernet w czasie rzeczywistym (100 Mbit/s, pełen dupleks) bezdotykowo przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Pozwala to na rezygnację z podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w aplikacjach przemysłowych oraz minimalizację kosztów przestojów.

Bramka NearFi

Korzyści:

  • Bezstykowo, czyli bez zużycia i bezobsługowo
  • Komunikacja w sieci Ethernet w czasie rzeczywistym bez opóźnień i niezależnie od protokołu
  • Wysoka moc w kompaktowej obudowie
  • Elastyczność – wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania
  • Diagnostyka za pomocą widocznego dookoła pierścienia LED na obudowie
Transmisja bitowa z NearFi

Niezależna od protokołu komunikacja bliskiego zasięgu w czasie rzeczywistym

Ethernet w czasie rzeczywistym

Bramki przesyłają dane Ethernet do 100 Mbit/s (pełny dupleks) w czasie rzeczywistym. Bramki są przy tym całkowicie transparentne dla protokołu, dzięki czemu mogą być używane wszystkie popularne protokoły Ethernet.

Szybkie uruchamianie urządzenia umożliwia korzystanie z niego w aplikacjach, w których wymagane są funkcje specyficzne dla aplikacji, takie jak „Fast Startup”.
Komunikacja bliskiego zasięgu przez szczelinę powietrzną oznacza, że nie jest wymagane planowanie częstotliwości ani znajomość technologii radiowej.

Bramka NearFi z indukcyjnym przesyłem energii

Stały przesył energii z automatycznym wyrównywaniem prądu

Indukcyjny przesył energii

Ponadto bramki przesyłają energię indukcyjnie i mogą w ten sposób zasilać bezdotykowo inne urządzenia końcowe, np. stacje I/O, switche itp. Moc 50 W może być przesyłana przez łącze NearFi.

Łącząc dwie łącza NearFi, moc można zwiększyć do 100 W z automatycznym wyrównywaniem prądu. Możliwe są również funkcje specyficzne dla danego zastosowania, takie jak transmisja dwóch napięć rozdzielonych potencjałem (US/UA, 50 W każde).

Technologia NearFi na filmie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii NearFi do bezstykowego przesyłu w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact? Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

W naszej prezentacji pokażemy, jak zminimalizować koszty przestoju poprzez zastąpienie podatnych na zużycie połączeń wtykowych lub pierścieni ślizgowych w aplikacjach przemysłowych bramkami NearFi.

Bramki NearFi używane w warunkach dużego zakurzenia i zabrudzenia

Wytrzymałe i wszechstronne

Bramki NearFi są odporne na kurz, pył i zabrudzenia

Tam, gdzie ze względu na ograniczenia miejsca i ruchu, wibracje, pył i zabrudzenia, rotację i częsty kontakt tradycyjne technologie połączeń osiągają swoje granice, technologia NearFi umożliwia niepowodującą zużycia komunikację przez szczelinę o szerokości kilku centymetrów. Ponadto możliwa jest również transmisja przez przestrzenie niemetaliczne, np. szkło, tworzywo sztuczne i drewno, co zapewnia szeroki zakres zastosowań.

Dzięki wytrzymałej obudowie IP65 ze złączami M12 do Ethernetu i zasilania bramki NearFi mogą być używane nawet w wymagającym środowisku.

Korzyść: Wysoka uniwersalność.

Bramka NearFi w pozycji kątowej

Bramki NearFi

Wysoka swoboda montażu dzięki elastycznym opcjom zbliżania

W przeciwieństwie do zwyczajnych złączy bramki NearFi mogą być prowadzone z dowolnego kierunku lub rotacyjnie względem siebie. Ponadto bramki nie muszą znajdować się dokładnie nad sobą, lecz mogą być przesunięte lub ustawione pod kątem.

Bramki wyróżniają się dużą uniwersalnością i elastycznością montażu. Można je montować za pomocą kołnierza montażowego i śrub M5 lub gwintów wewnętrznych i śrub M6.

Korzyść: Mniejsze wymagania dotyczące precyzji ruchu mechanicznego dwóch niezależnych części systemu.

Mężczyzna oglądający bramkę NearFi z widoczną dookoła sygnalizacją optyczną

Bramka główna i zdalna z pierścieniem LED do szybkiej diagnostyki

Łatwe uruchamianie i diagnozowanie

Do transmisji są potrzebne zawsze dwa urządzenia: bramka bazowa i bramka zdalna. Bramki nie wymagają konfiguracji i są tak łatwe w użyciu, jak zwyczajne złącze. Zintegrowana pomoc do ustawiania sygnalizuje, że urządzenia są optymalnie połączone.

Mocne diody LED na obwodzie sygnalizują optycznie gotowość łącza z dowolnego kąta.

Typowe obszary zastosowania bramek NearFi

Roboty w fabryce samochodów
Stół obrotowy
Nośnik przedmiotów
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)
Roboty w fabryce samochodów

W aplikacjach wymagających intensywnej konserwacji, takich jak wymiana narzędzi w robotach, bramki NearFi umożliwiają łatwą wymianę podatnych na zużycie złączy, a tym samym minimalizują koszty przestojów.

Pobierz opis aplikacji w robotach
Stół obrotowy

Używaj bramek NearFi do bezstykowej komunikacji z ruchomymi lub obracającymi się częściami systemu i unikaj przestojów produkcyjnych spowodowanych wadliwymi złączami lub pierścieniami ślizgowymi, które są podatne na usterki.

Pobierz opis aplikacji w stołach obrotowych
Nośnik przedmiotów

Używaj bramek NearFi do bezstykowej transmisji między nośnikiem przedmiotu obrabianego a stacją produkcyjną i zastąp nimi podatne na zużycie i wymagające częstej konserwacji złącza.

Pobierz opis aplikacji w nośnikach przedmiotów obrabianych
Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS)

Szybko i łatwo montuj bramki NearFi w swoim bezzałogowym systemie transportowym (AGVS) i przesyłaj bezstykowo dane związane z bezpieczeństwem między AGVS a stacją produkcyjną.

Pobierz opis aplikacji w bezzałogowych systemach transportowych