Trusted Wireless Technologia radiowa Trusted Wireless została stworzona specjalnie na potrzeby przemysłu. Nadaje się do bezprzewodowego przesyłania informacji z czujników i urządzeń wykonawczych oraz transmisji niewielkich i średnich ilości danych. Przy niezakłóconej widoczności możliwa jest transmisja między dwoma urządzeniami na dystansie od kilkuset metrów do kilku kilometrów.

Technologia bezprzewodowa Trusted Wireless

Przemysłowa technologia bezprzewodowa: łatwa i efektywna transmisja na duże odległości


Korzyści:

  • Mniejsze koszty instalacji i konserwacji ze względu na brak okablowania
  • Swoboda ruchu przenośnych lub wymiennych komponentów automatyki dzięki bezprzewodowej komunikacji we/wy
  • Brak bieżących kosztów nośników do transmisji danych, ponieważ technologa radiowa nie ulega zużyciu
  • Szybkie i proste uruchomienie dzięki wygodnej instalacji
Logo Trusted Wireless

Właściwości Trusted Wireless

Solidna i odporna na zakłócenia komunikacja

Trusted Wireless wykorzystuje tzw. metodę FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Technologia wykorzystuje tu wybór do 127 kanałów z całego pasma częstotliwości, które są przeskakiwane w oparciu o pseudoprzypadkowy wzór. Zwiększa to odporność komunikacji na zakłócenia.

Ponadto technologia Trusted Wireless umożliwia szczególnie dobre zarządzanie koegzystencją różnych systemów bezprzewodowych. Poprzez zastosowanie różnych pasm RF (Radio Frequency) kilka systemów Trusted Wireless może bez problemów pracować równolegle. Istnieje również możliwość ukrycia określonych kanałów (tzw. blacklisting), aby na przykład móc używać równolegle kilku systemów WLAN bez ograniczenia ich wydajności.

Bezpieczna transmisja

W przypadku zamkniętej technologii, jaką jest Trusted Wireless, protokół nie jest publicznie dostępny, dzięki czemu technologia ta jest doskonale zabezpieczona przed atakami. Dodatkowo zaimplementowano tu dalsze mechanizmy bezpieczeństwa: 128-bitowe szyfrowanie danych zabezpiecza przed zrozumieniem teoretycznie podsłuchanych pakietów danych. Kontrola integralności sprawdza wiarygodność nadajnika i odrzuca wiadomości, które zostały zmienione.

Pasma częstotliwości

Jeśli fale radiowe są przesyłane przez ściany lub inne przeszkody, sygnał jest osłabiany. Im wyższa częstotliwość, tym większe tłumienie, tzn. sygnał 2,4 GHz jest tłumiony mocniej niż sygnał 868 MHz lub 900 MHz.

Ze względu na wyższą moc nadawczą w paśmie 868/900 MHz można obsługiwać znacznie większe zasięgi niż w paśmie 2,4 GHz. W paśmie 2,4 GHz czas transmisji jest krótszy, a przepustowość danych wyższa niż w paśmie 868 MHz lub 900 MHz. Z jednej strony w paśmie 2,4 GHz dostępnych jest znacznie więcej częstotliwości, a z drugiej w powietrzu możliwe są znacznie wyższe prędkości transmisji. Dodatkowo w paśmie 2,4 GHz nie trzeba przestrzegać określonego ustawowo czasu używania (Duty Cycle), jak ma to miejsce w paśmie 868 MHz.

System bezprzewodowy Radioline firmy Phoenix Contact obejmuje moduły bezprzewodowe do 868 MHz (Europa, RPA), 900 MHz (Ameryka Północna i Południowa) oraz 2,4 GHz (cały świat).

Rozproszone zarządzanie siecią

Technologie WirelessHART czy Zigbee opierają się na centralnym zarządzaniu siecią. Oznacza to, że wszystkie informacje przebiegają przez jedno centralne urządzenie nadrzędne i w związku z tym mogą powodować znaczny ruch w sieci bezprzewodowej.

Trusted Wireless stawia tymczasem na rozproszone zarządzanie siecią. W tym celu w sieci bezprzewodowej zostają utworzone strefy parent-child, przy czym nadrzędny moduł bezprzewodowy zostaje zidentyfikowany jako parent, a połączone z nim moduły jako child.

Całe zarządzanie siecią odbywa się w obszarze strefy parent-child i nie musi być przeprowadzane przez centralnego zarządcę. Redukuje to ruch informacji w całej sieci i przyspiesza wymianę danych.

Elastyczne możliwości dostosowania

Trusted Wireless oferuje możliwość ustawienia szybkości transmisji danych interfejsu bezprzewodowego, a tym samym zwiększenia czułości odbiornika. Przy niskiej szybkości transmisji możliwe jest pokonywanie znacznie większych dystansów niż przy wysokiej przepustowości. Można zatem dokonać odpowiedniego ustawienia w zależności od aplikacji i wymaganego zasięgu.

System bezprzewodowy Radioline firmy Phoenix Contact umożliwia proste i elastyczne tworzenie połączeń punkt-punkt, sieci gwiazdowych lub sieci siatkowych, przesyłając zarówno sygnały we/wy, jak i dane szeregowe. Poprzez zintegrowane złącze RS-232 i RS-485 moduły we/wy można przyłączyć w systemie Radioline do sterownika również bezpośrednio z użyciem protokołu Modbus.

Przykłady zastosowań

Trusted Wireless wzgl. system bezprzewodowy Radioline stworzono specjalnie do użytku przemysłowego do przesyłania szeregowych danych sterowania lub analogowych i cyfrowych sygnałów we/wy. To połączenie nadaje się w szczególności do zastosowania w rozległych aplikacjach i sieciach, na przykład w obszarze wodociągów/oczyszczalni ścieków lub w systemach procesowych i technologicznych.

Przemysł przetwórczy

Możliwości zastosowania w technice procesowej

  • Kontrola poziomu w zbiornikach
  • Kontrola temperatury
  • Pomiary przepływu
  • Przepompownie i systemy studni
  • Monitorowanie rurociągów
  • Monitorowanie szczelności
  • Infrastruktura w instalacji chemicznej
Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Możliwości zastosowania w wodociągach i oczyszczalniach ścieków

  • Stacje uzdatniania wody
  • Przyłączenie oddalonych stacji pomp
  • Przyłączenie oddalonych studni
  • Wirujące elementy (np. zgarniacz w osadniku)
  • Kontrola poziomu napełnienia