System bezprzewodowy Radioline Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0 system Radioline to najlepsze rozwiązanie do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.

Stacja Radioline

Korzyści

  • Łatwe uruchamianie systemów radiowych – wystarczy jeden ruch pokrętła, bez konieczności programowania
  • Wysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, szyfrowaniu AES, metodzie widma rozproszonego oraz zarządzaniu koegzystencją
  • Duże zasięgi do 32 km dzięki wysokiej czułości odbiorników i możliwości indywidualnej nastawy szybkości transmisji danych
  • Mniej urządzeń: dzięki zintegrowanemu interfejsowi RS-232/485 za pomocą jednego tylko urządzenia przesyła się sygnały we/wy lub dane szeregowe
  • Możliwość rozbudowy do 32 modułów we/wy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN i możliwości podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Mapowanie I/O
Mapowanie I/O YouTube

Mapowanie I/O

Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować.

Wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Po ustawieniu sygnały są rozsyłane prawidłowo w całym systemie.

Typowe obszary zastosowania Radioline

Przemysł przetwórczy
Pracownicy branży wodno-kanalizacyjnej
Słupy energetyczne przed rozświetlonym miastem
Infrastruktura komunikacyjna przed tunelem
Przemysł przetwórczy

Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i łańcuchy studni, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w parku chemicznym, zarządzanie energią, w strefie Ex 2.

Pobierz referencje w technologii procesowej
Pracownicy branży wodno-kanalizacyjnej

Oczyszczalnie ścieków, odległe stacje pomp, odległe studnie, części obrotowe, np. w mechanizmie zgarniającym, monitorowanie poziomu.

Słupy energetyczne przed rozświetlonym miastem

Energetyka: farmy wiatrowe, kopalnie odkrywkowe, infrastruktura elektrowni, stacje transformatorowe, elektrownie wodne.

Układy przenośnikowe: monitorowanie silników taśm przenośnikowych, komunikaty o usterkach, komunikaty o stanie pojazdów mobilnych.

Pobierz referencje z branży energetyki
Infrastruktura komunikacyjna przed tunelem

Sterowanie np. sygnalizacją świetlną, systemami informowania o dostępnych miejscach parkingowych, znakami drogowymi o zmiennej treści oraz tablicami informacyjnymi.

Typowa struktura sieci Trusted Wireless

Struktura sieci Trusted Wireless

Radioline w połączeniu punkt-punkt, w sieci gwiazdowej oraz w sieciach siatkowych.

Jedno urządzenie – wiele zastosowań


Przesyłanie sygnałów I/O (Wire-In / Wire-Out)

Przesyłanie sygnałów I/O (Wire-In / Wire-Out)

Tryb danych I/O

System Radioline umożliwia łatwe rozsyłanie sygnałów I/O w sieci oraz budowę różnych struktur sieciowych (stan fabryczny). Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych aplikacjach.

Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O w sieci za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.

Szeregowy tryb danych

Transmisja danych szeregowych

Szeregowy tryb danych

Za pomocą systemu Radioline można łatwo i szybko utworzyć bezprzewodową sieć sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych.

W ten sposób można zastąpić kable szeregowe RS-232/485.

Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika

Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika

Tryb PLC/Modbus RTU

Poprzez zintegrowany interfejs RS-232 i RS-485 można przy użyciu system Radioline przyłączać moduły I/O bezpośrednio drogą radiową do sterownika, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

Do każdej zdalnej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Sygnały I/O są archiwizowane w stacji bazowej modułu bezprzewodowego w zintegrowanym rejestrze Modbus, do którego sterownik ma ciągły dostęp.

Oprócz sygnałów w rejestrze Modbus są udostępniane również parametry diagnostyczne, np. jakość sygnału radiowego poszczególnych urządzeń, aby zapewnić ciągłe monitorowanie sytemu radiowego.

Transmisja sygnałów I/O i danych Modbus

Transmisja sygnałów I/O i danych Modbus

Tryb dualny PLC / Modbus/RTU

Ten tryb stanowi połączenie „trybu danych szeregowych“ oraz „trybu PLC/Modbus-RTU“. W trybie tym każda stacja w sieci pracuje jako samodzielne urządzenie Modbus-Server. Do każdej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Dane procesowe są zapisywane lokalnie w mapie pamięci Modbus danej stacji. Jednocześnie do każdej stacji można podłączyć poprzez RS-232 lub RS-485 dalsze urządzenia Modbus-Server. Komunikacja z nimi odbywa się przez odpowiedni adres Modbus.

Z bezprzewodowej stacji bazowej można odczytać poprzez sieć Modbus wszystkie dane diagnostyczne sieci bezprzewodowej.

Możliwości zastosowania systemu Radioline


Możliwości zastosowania systemu Radioline

Przegląd modułów czołowych Radioline

Moduł bezprzewodowy RAD-868-IFS
Moduł bezprzewodowy RAD-900-IFS-…
Moduł bezprzewodowy RAD-2400-IFS-…
Bramka magistrali RAD-RS485-IFS
Moduł bezprzewodowy RAD-868-IFS

Moduł bezprzewodowy RAD-900-IFS-…

Moduł bezprzewodowy RAD-2400-IFS-…

Bramka magistrali RAD-RS485-IFS

Region Europa Ameryka Północna/Południowa (RAD-900-IFS), Australia / Nowa Zelandia (RAD-900-IFS-AU) Cały świat (RAD-2400-IFS), Japonia (RAD-2400-IFS-JP) Cały świat
Pasmo częstotliwości 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typowy zasięg z widocznością < 20 km (do dużych odległości z przeszkodami) < 32 km (do dużych odległości z przeszkodami) < 5 km < 1,2 km (przez istniejące 2-żyłowe przewody miedziane lub więcej z użyciem konwertera i regeneratora sygnałów)
Topologia Punkt-punkt, gwiazda, siatka Punkt-punkt, gwiazda, siatka Punkt-punkt, gwiazda, siatka Punkt-punkt, linia
Liczba urządzeń w sieci < 99 < 250 < 250 < 99
Typowy czas transmisji (punkt-punkt, w obu kierunkach – w zależności od pasma częstotliwości, przepustowości, długości telegramu oraz struktury i wielkości sieci) > 2 s (tryb I/O), > 390 ms (tryb szeregowy) > 200 ms (tryb I/O), > 25 ms (tryb szeregowy) > 200 ms (tryb I/O), > 25 ms (tryb szeregowy) > 80 ms (tryb I/O)

Przegląd zestawów aparatury łączeniowej outdoor Radioline

Kombinacja zewnętrznej aparatury łączeniowej RED-RUGGED-BOX-CONF
Skrzynka Outdoor RAD-900-DAIO6
Kombinacja zewnętrznej aparatury łączeniowej RED-RUGGED-BOX-CONF

Skrzynka Outdoor RAD-900-DAIO6

Region Cały świat Ameryka Północna i Kanada
Pasmo częstotliwości 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (z możliwością konfiguracji) 900 MHz
Sygnały wejściowe/wyjściowe RS-485, możliwość konfiguracji rodzaju i ilości sygnałów wejściowych i wyjściowych 2 x cyfrowe wejście/wyjście, 1 x analogowe wejście/wyjście
Systemy zasilania 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC lub 100 V AC ... 240 V AC
Temperatura otoczenia -25°C ... +55°C -40°C ... +70°C (DC), -40°C ... +65°C (AC)
Stopień ochrony IP66 NEMA 4X
Wymiary 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Przegląd modułów rozszerzeń we/wy Radioline

4-kanałowe cyfrowe moduły we/wy
8-kanałowe cyfrowe moduły we/wy
4-kanałowe cyfrowe moduły we/wy

8-kanałowe cyfrowe moduły we/wy

Sygnał wejściowy (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC albo 2 x impuls (< 100 Hz, 32 Bit (tryb dualny PLC / Modbus / RTU)), 4 x NAMUR
Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (wyjście przekaźnikowe) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (wyjście tranzystorowe)
Moduły możliwe do łączenia w trybie we/wy RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Przegląd modułów rozszerzeń we/wy Radioline

Analogowo-cyfrowy moduł we/wy
Analogowe moduły we/wy
Temperaturowy moduł we/wy
Analogowo-cyfrowy moduł we/wy

Analogowe moduły we/wy

Temperaturowy moduł we/wy

Sygnał wejściowy (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50°C ... +250°C), przyłącze 2-/3-przewodowe
Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Moduły możliwe do łączenia w trybie we/wy RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)