WLAN 1000 i 2300 Wytrzymałe moduły bezprzewodowe WLAN 1000 (klient) i 2300 (Access Point) zostały opracowane specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu i obsługują nowoczesne standardy Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E, zapewniając maksymalną wydajność. Do wyboru są urządzenia z wejściami na anteny zewnętrzne do złożonych zadań bezprzewodowych oraz warianty ze zintegrowanymi antenami do prostej, oszczędzającej miejsce instalacji.
Dwie anteny zewnętrzne w module WLAN 1020 zapewniają optymalny zasięg
Kompaktowe i elastyczne WLAN 1020
Pojazdy, wózki magazynowe shuttle i maszyny muszą mieć niewielkie wymiary. Dlatego wszystkie komponenty muszą być kompaktowe i zapewniać elastyczny montaż. Seria WLAN 1020 (klient WLAN i Soft Access Point) została opracowana właśnie w tym celu. Kompaktowy moduł WLAN obsługuje nowoczesne standardy Wi-Fi 6/6E (w zależności od wariantu) i oferuje trójzakresową funkcjonalność dla częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Moduł można zamontować na ścianie lub powierzchni metalowej, jak również na szynie DIN. Metalowy spód urządzenia zapewnia solidne przymocowanie oraz niezawodne odprowadzanie ciepła.
Aby zapewnić dobry zasięg sieci bezprzewodowej nawet w trudno dostępnych miejscach, FL WLAN 1020 są wyposażone w dwa wejścia antenowe. Dzięki temu można wybrać zawsze optymalne miejsce anteny.
Korzyść: Najlepszy odbiór i elastyczna instalacja
Łatwy montaż WLAN 1120
Kompletne kompaktowe rozwiązanie WLAN 1120
Natomiast WLAN 1120 (klient WLAN) łączy moduł bezprzewodowy i anteny w jednym kompaktowym urządzeniu, które przykręca się na szafie sterowniczej lub maszynie.
Moduł bezprzewodowy WLAN 1120 instaluje się w prosty sposób jak antenę za pomocą jednego otworu. Na maszynie lub szafie sterowniczej jest konieczny tylko jeden otwór o średnicy 40 mm. Do podłączenia do zasilania i sieci Ethernet służą złącza Push-in oraz wtyki RJ45. Ze względu na to, że moduł WLAN nie potrzebuje miejsca w szafie sterowniczej, można go zamontować bez problemu nawet w późniejszym czasie. Obudowa modułu WLAN 1120 jest ekstremalnie wytrzymała, dzięki czemu zniesie również większe obciążenia mechaniczne i uderzenia (odporność na udary IK08).
Korzyść: Szybka instalacja i oszczędność miejsca
WLAN 2300 montowany bezpośrednio w terenie
Wytrzymała konstrukcja WLAN 2300
Access Point serii 2300 został zaprojektowany specjalnie do bezpośredniej instalacji w wymagających środowiskach przemysłowych. Solidna obudowa, odporność na wysokie temperatury od -30 do +60 °C oraz stopień ochrony IP65 sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do pracy w ekstremalnych warunkach. WLAN 2300 oferuje pełną funkcjonalność, w tym OFDMA, obsługuje do 200 urządzeń i zapewnia maksymalną wydajność i stabilność, nawet w sieciach o dużej gęstości urządzeń. Dzięki kompaktowej konstrukcji, możliwości wyboru anteny wewnętrznej lub zewnętrznej oraz opcji prostego przymocowania urządzenia do ściany lub profilu, instalacja jest elastyczna i nieskomplikowana.
Korzyść: Idealne rozwiązanie do instalacji obiektowej
Niezawodność z Wi-Fi 6/6E
Moduły WLAN serii 1000 i 2300 obsługują najnowszy standard sieci bezprzewodowych Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Oznacza to efektywne wykorzystanie zakresu częstotliwości, wyższe szybkości transmisji danych i stabilną wydajność nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu. Technologie takie jak OFDMA, MU-MIMO i TWT zapewniają maksymalną wydajność. Na szczególną uwagę zasługuje Wi-Fi 6E. W zależności od typu i zezwolenia w danym kraju, urządzenia nowej generacji WLAN obsługują trzy pasma i mogą również korzystać z pasma częstotliwości 6 GHz. Otwiera to wolne kanały, mniej zakłóceń i pełne korzyści Wi-Fi 6 w paśmie 6 GHz. Oznacza to idealne przygotowanie na rosnące wymagania nowoczesnych aplikacji przemysłowych.
Korzyść: Wydajna, efektywna i solidna bezprzewodowa sieć LAN
Wysokie bezpieczeństwo dzięki standardom bezpieczeństwa i profilom użytkowników
Maksymalne bezpieczeństwo Twojej sieci
Ochrona sieci i danych przed nadużyciami i manipulacjami jest dla nas najważniejsza. Moduły WLAN serii 1000 i 2300 wykorzystują najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa i spełniają wszystkie obowiązujące normy. Szyfrowanie WPA3 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo sieci WLAN i niezawodną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto proces rozwoju naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, a urządzenia są kompatybilne z normą IEC 62443-4-2. Aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności, moduły spełniają również surowe wymagania bezpieczeństwa RED.
Korzyść: Bezpieczeństwo i ochrona przed manipulacjami i nadużyciami
Pełen odbiór za pomocą WLAN 1000 i 2300
Pełen zasięg dzięki zoptymalizowanej antenie
Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości. W urządzeniach WLAN 1120 i 2300 zainstalowane są dwie wydajne anteny z technologią MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Zapewniają one szybki i stabilny odbiór radiowy wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny. To znacznie podnosi odporność, szybkość i zasięg komunikacji bezprzewodowej.
Korzyść: Zawsze pełen zasięg
WLAN 1010 można konfigurować przez REST API
Łatwe sterowanie przez PLC – za pomocą REST API
Moduł WLAN 1000 i 2300 można konfigurować łatwo za pomocą REST API z komputera PC lub PLC i sterować nim w czasie pracy. Można szybko i łatwo skonfigurować wiele modułów WLAN za pomocą jednego tylko polecenia. Ponadto przez sterownik można zautomatyzować zarządzanie siecią, aby np. dla każdego połączenia nadawać użytkownikom jednorazowe hasło WLAN. Dzięki temu można w prosty sposób wyeliminować zagrożenia poprzez używane wspólnie, statyczne hasło WLAN.
Korzyść: Pełna kontrola do programowania maszyny
Automatyczny roaming urządzeń mobilnych w sieci WLAN
Roaming – mobilność w sieci
Jedną z największych zalet sieci WLAN jest jej mobilność. Urządzenia mogą swobodnie poruszać się po sieci i automatycznie łączyć się z tym punktem Access Point, który oferuje najsilniejszy sygnał.
W szczególności w przypadku zastosowań przemysłowych kluczowe jest, aby roaming działał szybko i niezawodnie. Dzięki naszym rozwiązaniom WLAN przełączanie między komórkami radiowymi zajmuje mniej niż 100 ms.
Korzyść: Nieprzerwana komunikacja i maksymalna wydajność, nawet w dużych sieciach WLAN z wieloma przemieszczającymi się urządzeniami
Przegląd WLAN 1000 i 2300
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Cechy | |||
| Sposób montażu | W szafie sterowniczej, w skrzynce rozdzielczej | Na szafie sterowniczej, maszynie itp. | Montaż naścienny, profil itp. |
| Funkcja | Klient (ograniczona funkcjonalność Access Point) | Klient (ograniczona funkcjonalność Access Point) | Access Point |
| Maks. liczba klientów WLAN | 10 (na wirtualny interfejs WLAN) | 10 (na wirtualny interfejs WLAN) | 100 (na wirtualny interfejs WLAN) |
| Standardy WLAN | Wi-Fi 6, kompatybilny wstecznie z Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (tylko WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (tylko WLAN 2350/2351) |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 i 5 GHz, 6 GHz (tylko WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 i 5 GHz, 6 GHz (tylko WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 i 5 GHz, 6 GHz (tylko WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maks. prędkość przesyłu danych (brutto) | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s |
| Maks. prędkość przesyłu danych (netto) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s WLAN 1120 | > 600 Mbit/s |
| Anteny | dwa wejścia na antenę zewnętrzną (RSMA) | dwie anteny wewnętrzne (5 dBi) | WLAN 2330/2331: dwa wejścia zewnętrzne | WLAN 2340/2341: anteny wewnętrzne | WLAN 2350/2351: |
| Maksymalna moc nadawcza | <19 dBm (wejście anteny) | < 20 dBm (z antenami) | < 20 dBm (z antenami) |
| Stopień ochrony | IP20 | IP68 | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30°C ... +60°C | -30°C ... +60°C | -20°C ... +60°C |
| Gniazdo μSD | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |
¹⁾ Krajowe zezwolenia dla pasma 6 GHz w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach na zapytanie