Przyłącza urządzeń dla automatyki budynkowej Building Intelligence zmienia sposób przyłączenia urządzeń: w inteligentnych budynkach różne urządzenia i systemy są połączone w sieć w sposób rozproszony. Są do tego niezbędne znormalizowane przyłącza urządzeń, aby umożliwić łatwą i szybką komunikację poszczególnych systemów budynku i ich aplikacji. Rozwiązania firmy Phoenix Contact gwarantują trwałą konkurencyjność w automatyce budynkowej.

Inteligentne przyłącza urządzeń do automatyki budynkowej

Korzyści

  • Inteligentne sieci: komunikacja między urządzeniami dzięki odpowiednim złączom do protokołów opartych na IP, np. BACnet IP, Modbus/TCP, REST i MQTT
  • Szeroki wybór produktów: technika przyłączeniowa i obudowy do elektroniki do przyłączy urządzeń w automatyce budynkowej
  • Ponad standard: indywidualne projekty dla inteligentnych urządzeń wyposażenia technicznego budynków
  • Doskonała obsługa: profesjonalne doradztwo i wsparcie przy projektowaniu szybkich rozwiązań przyłączeniowych
White paper na temat Ethernetu jednoparowego w automatyce budynkowej

White paper na temat Ethernetu jednoparowego w automatyce budynkowej

Nowoczesna i przyszłościowa infrastruktura komunikacyjna: rozwiązaniem jest Ethernet jednoparowy. Technologia ta jest również wykorzystywana w automatyce budynkowej i umożliwia efektywne wykorzystanie przewodów do transmisji danych. W naszym White paper dowiesz się, w jaki sposób można ponownie wykorzystać istniejącą infrastrukturę dla sieci Ethernetu jednoparowego.

Nowoczesny budynek z zewnątrz

Cyfrowa prezentacja 3D naszych rozwiązań przyłączeniowych w automatyce budynkowej

Zwiedź wspólnie z nami w pełni automatyczny budynek. Podczas prezentacji 3D zobaczysz, jakie korzyści niosą rozwiązania połączeniowe i obudowy.

BEZPŁATNE PRÓBKI
Przetestuj przyłącza urządzeń dla automatyki budynkowej

Chcesz przetestować produkty w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń do inteligentnych budynków? Wybierz różne próbki i zamów indywidualny zestaw próbek. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Próbki wysyłamy wyłącznie klientom firmowym.

Zamów bezpłatne próbki
Widok wnętrza zautomatyzowanego budynku
Przyłącza urządzeń w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Technika przyłączania urządzeń do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej wymagają zaawansowanych rozwiązań w zakresie regulacji, sterowania i wyposażenia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Jako część instalacji technicznych budynku mają one ogromny wpływ na funkcjonalność i ekonomiczność budynku, jak również na komfort jego użytkowników. Przyłącza PCB i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact gwarantują bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania oraz niezawodną automatykę procesową.

Technika przyłączania urządzeń do systemów monitorowania i bezpieczeństwa

Technika przyłączania urządzeń dla techniki monitorowania i bezpieczeństwa

Aby zapewnić stałą, bezpieczną eksploatację budynku, technika monitorowania i bezpieczeństwa musi być łatwa w instalacji i obsłudze technicznej. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB, złącza do transmisji danych oraz obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact oferują liczne rozwiązania do aplikacji newralgicznych dla bezpieczeństwa instalacji technicznych budynku. Należą do nich np. aplikacje do systemów kamer i monitoringu, systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.

Inteligentne budynki potrzebują inteligentnej techniki przyłączeniowej. Technika nie może przerastać instalatora i użytkownika, co jest sporym wyzwaniem w przypadku wszystkich sieci. Zdaj się na inteligentne rozwiązania firmy Phoenix Contact.

Michael Radau - Phoenix Contact, Application Manager Building-IoT Devices
Michael Radau, Application Manager Building-IoT Devices w firmie Phoenix Contact