Integracja systemów Razem lepiej: inteligentna struktura BIoT i kompleksowa automatyzacja.

Integrator systemów instalacji technicznych budynku przed szafą sterowniczą

Wszyscy mówią o inteligentnym budynku. A przy wdrażaniu często robią drugi krok przed pierwszym. Kluczem do efektywnej eksploatacji budynku jest integracja systemów. Tylko wówczas, gdy wszystkie branże nieustannie się ze sobą komunikują, możliwe jest zaoszczędzenie energii i przyszłościowa automatyzacja. Nasza oparta na BIoT platforma Emalytics właśnie to umożliwia: inteligentne środowisko sieciowe wszystkich systemów, instalacji i komponentów wyposażenia technicznego budynku (TGA).

Integrator systemów instalacji technicznych budynku przed ekranem

Efektywne środowisko sieciowe wszystkich branż wyposażenia technicznego budynku (TGA)

Skuteczna realizacja projektu Bezproblemowa integracja wszystkich branż - niezależnie od tego, czy jest to nowy czy istniejący budynek

Różne protokoły i bramy - doskonale znamy wyzwania, przed jakimi stoisz. Dlatego opracowaliśmy inteligentną strukturę BIoT, która nie tylko sprowadza dane wszystkich transakcji do jednolitego formatu, ale także stanowi idealną platformę do bardziej efektywnej automatyzacji. W ten sposób zauważalnie upraszczamy inżynierię tu i teraz.

Przegląd korzyści Mniejszy nakład pracy, większe bezpieczeństwo procesu

  • Integracja, inżynieria, wizualizacja, raportowanie i analiza
    Proste, zrozumiałe i przejrzyste rozwiązanie w jednym narzędziu

  • Sprawne podłączenie wszystkich popularnych protokołów wyposażenia technicznego budynku
    Od instalacji elektrycznej, poprzez ogrzewanie i wentylację, aż po klimatyzację (HVAC)

  • Skuteczna integracja, zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących budynków
    Z Emalytics, modułową, skalowalną strukturą BIoT

  • Uwzględnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa IT,
    Maksymalna dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałym sieciom odpornym na zakłócenia

  • Instalowanie aktualizacji szybko i łatwo podczas pracy
    Zdalnie sterowane ulepszenia oprogramowania sprzętowego i programowego (patch) lub aktualizacja

Inteligentny, cyfrowy, wybiegający w przyszłość
Zarządzanie budynkiem z Emalytics

Aby budynek był czymś więcej niż sumą swoich branż, urządzeń i systemów, potrzebuje całościowego spojrzenia i inteligentnego środowiska sieciowego. Oferujemy oba te elementy połączone w jednej centralnej platformie: nasza inteligentna platforma BIoT Emalytics.

Więcej na temat Emalytics
Sterownik dla automatyki budynkowej i systemu zarządzania budynkiem

Poznaj już teraz

W naszej serii filmów "Emalytics Hacks" zanurzamy się do technicznego świata platformy. Dowiedz się bezpośrednio od naszych programistów, jakie to uczucie, gdy możesz łatwo opracowywać swoje projekty dzięki Emalytics i tworzyć pulpity zgodnie z Twoimi wyobrażeniami.

Łatwe dostosowanie funkcji budynku podczas eksploatacji

Dowiedz się, jak łatwo i szybko można tworzyć aplikacje i dzięki komunikacji sieciowej uwzględniać informacje ze wszystkich branż wyposażenia technicznego budynku (TGA), takich jak elewacja, obszary techniki zasilania (technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, jak również elektrotechnika itp.) w celu optymalizacji eksploatacji budynku. Podczas gdy w klasycznej automatyce budynkowej dostosowanie działania wszystkich branż jest bardzo czasochłonne ze względu na wiele bramek, dzięki Emalytics Automation możesz korzystać z bezproblemowej komunikacji. Korzystaj z inteligentnie połączonych w sieć instalacji technicznych budynku.

Wdrażanie zmian w automatyce budynkowej jednocześnie i na żywo

Czy przed Tobą również stoi wyzwanie inżynierskie polegające na projektowaniu budynku z kilkoma osobami jednocześnie oraz wdrażaniu różnych branż i funkcjonalności wyposażenia technicznego budynku? Dzięki funkcji Live Engineering można z kilkoma współpracownikami łatwo wdrożyć aplikacje, które są natychmiast gotowe do uruchomienia. Dowiedz się, jak zmniejszyć nakłady pracy i zadbać o bezpieczeństwo procesu.

Proste i oparte na przeglądarce internetowej wdrażanie wizualizacji w budynku

Oparta na przeglądarce platforma programistyczna do wizualizacji Emalytics View oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia indywidualnej wizualizacji budynku. Dowiedz się, jak łatwo można tworzyć indywidualne pulpity do wyświetlania, analizy oraz zarządzania alarmami i komunikatami. Zbuduj własne wskaźniki KPI, wykorzystując istniejące dane z branż i różnych nieruchomości.

Wszystko z jednego źródła - dla Twojego inteligentnego budynku

Chcesz mieć inteligentny budynek? Potrzebujesz partnera o kompleksowym podejściu - od poziomu obiektu, poprzez komunikację, aż po ogólne zarządzanie. Raz zaprojektowane i zawsze aktualne. Oferując ponad 60 000 produktów, spełniamy Twoje potrzeby - wystarczy się z nami skontaktować.