Nasze rozwiązania do Twoich aplikacji
Oświetlenie LED to więcej niż tylko światło. Jest integralną częścią funkcjonalnego i architektonicznego projektowania budynków. Przy projektowaniu oświetlenia ważny jest odpowiedni dobór jasności, trwałości i inteligentnych funkcji sterowania. Poza diodami LED systemy oświetlenia obejmują również różne elementy elektroniczne, na przykład stateczniki, sterowniki oświetlenia i jednostki komunikacji. Phoenix Contact oferuje odpowiednią technikę przyłączeniową. Kompaktowe i niezawodne terminale przyłączeniowe i złącza do PCB wtapiają się w sposób niemal niewidoczny w oświetlenie LED. Wytrzymałe obudowy do elektroniki do instalacji na zewnątrz budynków zapewniają niezawodną ochronę elektroniki w trudnych warunkach otoczenia.
Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w systemach oświetlenia w budynku
- Oświetlenie LED do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Sterowniki oświetlenia
- Stateczniki
Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w systemach oświetlenia w budynku
- Oświetlenie LED do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Sterowniki oświetlenia
- Stateczniki
Korzyści
- Duża różnorodność zastosowań: rozwiązania do połączeń typu płytka-płytka, kabel-płytka oraz kabel-kabel
- Elementy zasilające i łączniki do taśm LED o szerokości 8 mm i 10 mm
- Duża obciążalność prądowa pozwala na podłączenie długich odcinków LED bez dodatkowego zasilania
- Długa żywotność dzięki sprawdzonym geometriom i powierzchniom styków
Kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do systemów oświetlenia
Kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do systemów oświetlenia
Oświetlenie LED musi mieć kompaktową konstrukcję i niewielką wysokość, aby uniknąć rzucania cienia. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact oferują kompaktowe wymiary, wysoką niezawodność i wysoki komfort obsługi. Dzięki białemu kolorowi wtapiają się również doskonale w oświetlenie.
- Kompaktowe złącza i terminale przyłączeniowe do PCB
- Raster od 2,5 mm do 5,08 mm
- Przekroje przewodów od 1,5 do 2,5 mm²
- Wersje z przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi
Złącza do PCB serii PTF do elastycznych płytek LED
Złącza do PCB serii PTF do elastycznych płytek LED
Nowoczesne oświetlenie LED zapewnia wysoką jasność i kompaktową konstrukcję. Elastyczne płytki PCB do oświetlenia LED umożliwiają najbardziej nietypowe kształty. Specjalnie do tych płytek PCB nadają się złącza serii PTF. Białe złącza można zintegrować dyskretnie w aplikacji. Dzięki niskiej konstrukcji minimalizują one rzucanie cienia.
- Elementy zasilające i łączniki do taśm LED o szerokości 8 mm i 10 mm
- Zintegrowany mechanizm blokowania zapewnia stabilne mocowanie na PCB bez konieczności lutowania
- Duża obciążalność prądowa pozwala na podłączenie długich odcinków LED bez dodatkowego zasilania
- Łączniki narożne i trójniki do elastycznych konstrukcji opraw oświetleniowych
Złącza do PCB serii PTSM do skalowalnych systemów oświetlenia
Złącza do PCB serii PTSM do skalowalnych systemów oświetlenia
Modułowa budowa jednostek LED nadaje się idealnie do skalowalnych systemów oświetlenia. W zależności od zastosowania można dzięki temu łączyć elastycznie kilka jednostek LED. Złącza do PCB serii PTSM o wysokości zaledwie 5 mm to kompaktowe i elastyczne rozwiązanie przyłączeniowe.
- Duża różnorodność zastosowań: rozwiązania do połączeń typu płytka-płytka, kabel-płytka oraz kabel-kabel
- Wygodne przyłącze sprężynowe Push-in do prądu do 6 A
- Duże bezpieczeństwo dzięki stabilnym bocznym mechanicznym stabilizatorom złącza
- Przeznaczone do automatycznego montażu metodą SMT i THR
Kompaktowe terminale przyłączeniowe do PCB do stateczników i sterowników oświetlenia
Kompaktowe terminale przyłączeniowe do PCB do stateczników i sterowników oświetlenia
Sterowniki oświetlenia i stateczniki, tzw. sterowniki LED, umożliwiają realizację inteligentnych i adaptacyjnych koncepcji oświetlenia. Im bardziej niezawodnie elektronika jest zintegrowana z oświetleniem, tym trwalszy się cały system. Kompaktowe terminale przyłączeniowe do PCB firmy Phoenix Contact łączą sprawdzoną niezawodność z wysokim komfortem obsługi.
- Niewielkie rozmiary elementów do kompaktowych zastosowań
- Przeznaczone do automatycznego montażu metodą SMT i THR
- Wysoka elastyczność przy wyborze rodzaju przyłącza i sposobu montażu
- Długa żywotność dzięki sprawdzonym geometriom i powierzchniom styków
Obudowy do elektroniki serii ECS
Wytrzymałe obudowy do elektroniki serii ECS do instalacji zewnętrznych
Oświetlenie, systemy kamer lub wsporniki anten na zewnątrz budynków są narażone na zmienne czynniki atmosferyczne. Wytrzymałe obudowy serii ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają niezawodną ochronę płytki PCB i innych komponentów elektronicznych przed pyłem, zabrudzeniem i wodą – również w ekstremalnych warunkach otoczenia. Obudowy o stopniu ochrony od IP65 do IP69 nadają się również do dużego zakresu temperatur od -40°C do +100°C. Można je montować na ścianie lub słupie.
- Elastyczna konstrukcja obudowy pozwala na montaż PCB o różnej grubości
- Gotowe płytki czołowe do złączy okrągłych, złączy do transmisji danych i złączy prostokątnych
- Stopień ochrony do IP69 (EN 60529)
- Dopuszczenie obudowy wg UL 50 / 50E
- Membrana Gore® do kompensacji ciśnienia i ochrony przed zbieraniem się wilgoci w obudowie
Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów wbudowanych
Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów wbudowanych
Określone zadania w automatyce budynkowej mogą być realizowane również przez systemy wbudowane. Pracują one 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i są nieodzowne w automatyce w licznych obszarach funkcyjnych inteligentnych budynków. Systemy wbudowane realizują często zadania związane z monitorowaniem, sterowaniem i regulacją oraz przetwarzają dane i sygnały. Uniwersalne obudowy do elektroniki serii UCS nadają się optymalnie do urządzeń aplikacji wewnętrznych do montażu na ścianie lub użytku mobilnego. Chronią systemy wbudowane i komputery jednopłytowe, np. Raspberry Pi i umożliwiają dopasowanie konstrukcji elektroniki modułowej wewnątrz obudowy do potrzeb danej aplikacji.
- Pięć wysokości od 87 mm do 237 mm i dwie głębokości 47 mm i 67 mm
- Liczne akcesoria, np. narożniki ochronne, adaptery do piętrowania, na szynę DIN i do montażu na ścianie
- Sztywne lub elastyczne mocowanie PCB
- Możliwość wykonania standardowych otworów na interfejsy RJ45, M12 lub D-SUB w ściankach bocznych
Obudowy do elektroniki serii BC
Obudowy do elektroniki serii BC
Obudowy na szynę DIN serii BC do automatyki budynkowej zapewniają wysoką elastyczność wyboru rodzaju przyłącza do PCB. Te wszechstronne obudowy nadają się idealnie do urządzeń w rozdzielnicach instalacyjnych. Znormalizowane wymiary i różne szerokości pozwalają na wiele innych zastosowań, na przykład do przetwarzania sygnałów inteligentnych liczników, mierników parametrów sieci, czujek dymu i ognia lub do prostych sterowników oświetlenia.
- Sześć szerokości od 17,8 mm do 161,6 mm o dużej różnorodności części górnych i dolnych
- Przezroczyste, uchylne pokrywy do oznaczenia funkcjonalnego lub pokrywy zatrzaskowe
- Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN do szeregowej i równoległej komunikacji między modułami zgodnie z normą DIN 43880
- Możliwość montażu PCB w trzech płaszczyznach zapewnia elastyczność przy projektowaniu urządzeń