Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych

Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych do trudnych warunków otoczenia

Solidne obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS stanowią idealne rozwiązanie, zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektroniki przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki stopniowi ochrony od IP6X do IP69K i przystosowaniu do szerokiego zakresu temperatury od -40°C do +100°C obudowy nadają się do użytkowania w trudnych warunkach środowiskowych i innych wymagających otoczeniach. Potwierdzają to dopuszczenia DNV.

Korzyści

  • Konstrukcja obudowy pozwala na montaż PCB o różnej grubości
  • Wytrzymałe, przetestowane obudowy do użytku zewnętrznego
  • Zintegrowana blokada zapewnia ochronę przed przypadkowym odłączeniem płytki PCB
  • Opcjonalna membrana wyrównująca ciśnienie do obudów w wersji wentylowanej
  • Ochrona przed manipulacją dzięki łatwemu zaplombowaniu
Bezpłatne próbki
Przetestuj solidne obudowy serii ECS do zastosowań zewnętrznych

Chcesz przetestować obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ECS do trudnych warunków
Konfigurator obudów ECS do zastosowań zewnętrznych do trudnych warunków otoczenia

Konfigurator obudów do zastosowań zewnętrznych do trudnych warunków otoczenia

Trudne warunki otoczenia wymagają wytrzymałych obudów. Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają idealną ochronę przed pyłem, brudem i wodą dzięki klasie ochronności od IP6X do IP69K. Modułowe obudowy do elektroniki, dostępne w różnych rozmiarach, mogą być blokowane za pomocą śruby lub zaczepu. Wybierz spośród opcji połączeń, takich jak M8, M12 i M20, aby spełnić swoje indywidualne wymagania. Opcjonalne akcesoria umożliwiają wyświetlanie sygnałów.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Przegląd obudów do zastosowań zewnętrznych serii ECS Obudowy do zastosowań zewnętrznych o stopniu ochrony IP67 i IP69 to idealne rozwiązanie do wrażliwej elektroniki w trudnych warunkach zewnętrznych.

Interaktywna mapa: Obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS
Solidne zamknięcie
Solidny zatrzask lub wygodne połączenie śrubowe zapewnia wysokie bezpieczeństwo działania.
Solidne zamknięcie
Ochrona przed manipulacją
Zabezpiecz swoją aplikację przed nieupoważnionym dostępem za pomocą plomby.
Ochrona przed manipulacją
Wentylowanie i odpowietrzanie
Obudowa może być wyposażona w membranę wyrównującą ciśnienie do wentylacji i odpowietrzania.
Wentylowanie i odpowietrzanie
Różne grubości PCB
Konstrukcja obudowy pozwala na stabilny montaż płytek PCB o różnej grubości.
Różne grubości PCB
Różne możliwości montażu
Obudowa nadaje się idealnie do montażu na ścianie lub na słupie.
Różne możliwości montażu
Blokada PCB ułatwiająca serwisowanie
Dzięki wygodnej blokadzie płytka PCB jest osadzona stabilnie i bezpiecznie w obudowie.
Blokada PCB ułatwiająca serwisowanie
Różne płyty czołowe
Dostępne są różne płyty czołowe dla szerokiej gamy technik przyłączeniowych.
Różne płyty czołowe

Skuteczna ochrona wrażliwej elektroniki do Twojej aplikacji

Zobacz, jak wielką różnorodnością cechuje się wytrzymała obudowa do zastosowań zewnętrznych serii ECS. Upał, mróz, deszcz – Twoja elektronika będzie bezpieczna również w ekstremalnych warunkach.

Doskonale przygotowane do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych

Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych
Pokrywy do obudów i obudowy puste serii ECS
Przyłącza urządzeń i złącza kablowe do obudowy ECS
Membrana wyrównująca ciśnienie w obudowie ECS
Zaplombowanie obudowy do zastosowań zewnętrznych ECS
Mocowanie PCB w obudowie do elektroniki serii ECS
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych

Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się optymalnie do montażu na ścianie i słupie. Umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości 1,59 mm i 2,38 mm. Ponadto obudowa jest dostępna również w wersji z wentylacją. Wbudowana ochrona przed manipulacją zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych.

Pokrywy do obudów i obudowy puste serii ECS

Obudowy do zastosowań zewnętrznych posiadają certyfikat UL i zapewniają niezawodną ochronę elektroniki przed pyłem, zabrudzeniami i wodą do stopnia ochrony IP67/IP69. Są przeznaczone do zakresu temperatur od –40°C do +100°C. Poliwęglan PC odznacza się klasą ochronności UL 94-V0. Warianty 109 i 169 posiadają dopuszczenie DNV.

Wersja ECS-EX stanowi bezpieczne opakowanie do elektroniki również w środowiskach zagrożonych wybuchem. Dzięki certyfikatowi Ex wg ATEX/IEC obudowy znacznie łatwiej jest uzyskać dopuszczenie urządzenia.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej
Przyłącza urządzeń i złącza kablowe do obudowy ECS

Dzięki sprawdzonej technice przyłączania urządzeń z niezawodnym uszczelnieniem możliwa jest łatwa realizacja indywidualnych wejść dla sygnałów, danych i zasilania. W ten sposób solidna obudowa staje się rozwiązaniem elektronicznym o wszechstronnym zastosowaniu. Stwórz swoje niestandardowe rozwiązania, korzystając ze złączy do urządzeń (np. M12), złączy fotowoltaicznych, złączy RJ45 i złączy z serii PRC i IPD.

Membrana wyrównująca ciśnienie w obudowie ECS

Opcjonalna membrana wyrównująca ciśnienie zapewnia odpowiednią wymianę powietrza i zwiększa żywotność elektroniki wewnątrz obudowy.

Zaplombowanie obudowy do zastosowań zewnętrznych ECS

Elementy obudowy można szybko i bezpiecznie zaplombować w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Mocowanie PCB w obudowie do elektroniki serii ECS

Zintegrowana blokada chroni PCB przed przypadkowym odłączeniem, dzięki czemu obudowa nadaje się idealnie do trudnych warunków.

Łatwy montaż obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS

Obudowa ECS jest przeznaczona specjalnie do ekstremalnych warunków zewnętrznych. Dowiedz się, jak krok po kroku przebiega montaż obudowy do zastosowań zewnętrznych.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.