Przy pomocy nowoczesnych frezarek możemy wykonać różne otwory po każdej stronie obudowy. Zdaj się na najwyższą jakość i ekonomiczną realizację nawet przy niewielkich i średnich ilościach zamówienia.
Indywidualne obudowy do elektroniki
Nasza bogata oferta obudów i rodzajów przyłączy daje wiele możliwości konfiguracji nowoczesnych urządzeń. Za pomocą naszego konfiguratora obudów do elektroniki skonfigurujesz rozwiązania do indywidualnej aplikacji. Od wersji kolorystycznej, poprzez nadruki i specjalną obróbkę, po całkowicie nowe produkty - możliwości są niemalże nieograniczone.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Korzyści
- Osobiste doradztwo: tylko jedna osoba kontaktowa w całej fazie projektu
- Szczegółowy projekt wybranej koncepcji
- Opracowanie optymalnej koncepcji produkcji i kwalifikacja produktu we własnym laboratorium
- Certyfikacja rozwiązania do konkretnego zastosowania
- Zarządzanie projektem aż do rozpoczęcia produkcji seryjnej
Od pomysłu do indywidualnej obudowy Dowiedz się więcej, jak możesz dopasować obudowę do elektroniki do swoich wymagań.
Dopasowanie mechaniczne obudów do elektroniki
Skorzystaj z naszej szerokiej oferty usług. Oferujemy różne metody ekonomicznej realizacji Twojej wersji obudowy. Możliwa jest obróbka mechaniczna na frezarce, wkładki w istniejącej formie czy indywidualny wygląd poszczególnych elementów obudowy.
W przypadku dużych serii produkcyjnych często bardziej ekonomiczne okazuje się zastąpienie mechanicznej obróbki przez wersję formowaną wtryskowo. Dopasowaną wersję można wykonać szybko bezpośrednio z narzędzia.
Aby stworzyć indywidualne rozwiązanie, niekiedy konieczna jest wymiana poszczególnych elementów standardowej obudowy na indywidualne wersje. Projektujemy elementy obudów według specyfikacji klienta i łączymy je ze sprawdzonymi elementami standardowymi.
Specjalnie do serii ICS możesz za pomocą konfiguratora stworzyć indywidualną pokrywę obudowy. Użyj druku 3D w PROTIQ do wykonania prototypów do późniejszej produkcji seryjnej.
Dopasowanie wzornictwa obudów do elektroniki
Oferujemy różne możliwości indywidualnego dopasowania do – od różnych wersji kolorystycznych, poprzez nadruk i opis, po indywidualną klawiaturę membranową.
Realizacja w kolorystyce firmy zwiększy rozpoznawalność. Dzięki dużemu wyborowi standardowych kolorów możesz dobrać optymalny kolor do swojej aplikacji.
Dostosowanie wyglądu obudowy odbywa się poprzez umieszczenie logo formy oraz opisu istniejących elementów obsługi. Oferujemy liczne możliwości wykonania nadruku i opisów na obudowie do elektroniki, aby dopasować ją do swoich potrzeb.
Gotowe klawiatury membranowe i wyświetlacze możesz zintegrować szybko i łatwo w obudowach niektórych serii. Kształt, kolor i nadruk klawiatury membranowej możesz dostosować swobodnie do swoich potrzeb. Możliwe jest również umieszczenie dodatkowego opisu z logo firmy.
Przegląd wersji kolorystycznych
Obudowa można zindywidualizować poprzez wybór odpowiedniej wersji kolorystycznej. W formie następuje kwalifikacja każdej nowej wersji kolorystycznej.
Odpowiedni nadruk do Twojej aplikacji
Możliwe są różne metody nadruku.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tampodruk | Sitodruk | Nadruk laserowy | |
| Właściwości | |||
| Korzyści | Ekonomiczny nadruk funkcyjny | Duża głębia kolorów | Odporność na ścieranie, kodowanie |
| Liczba możliwych kolorów | Jedno- lub dwukolorowy | Wielokolorowy | Jednokolorowy (zmiana koloru) |
| Obszary zastosowania | Teksty i logotypy | Duże, wielokolorowe nadruki | Teksty i logotypy, kody kreskowe, kody QR i kody Data Matrix oraz numery seryjne |
Konfigurator do doboru indywidualnej obudowy do elektroniki
Skorzystaj z naszego konfiguratora online, aby szybko i łatwo skompletować własną obudowę do elektroniki. Wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową. Ponadto dla serii ICS, ME-IO i UCS można zintegrować elementy obsługi, np. klawiatury membranowe i wyświetlacze, a następnie sprawdzić aplikację pod względem termicznym.
Produkt według specyfikacji klienta
Masz szczególne wymagania i potrzebujesz nowego produktu dostosowanego do swoich potrzeb? Oferujemy bogate know-how w dziedzinie projektowania, produkcji i zapewnienia jakości przy realizacji. Wykonamy wszystkie czynności niezbędne do stworzenia nowego produktu. Należą do nich między innymi:
- Technika przyłączeniowa według specyfikacji klienta
- Kompleksowa obsługa: zaprojektowanie, kwalifikacja i certyfikacja
- Równoległe projektowanie artykułu i produkcja
- Szybka dostawa prototypów
- Kompleksowe wsparcie od rozpoczęcia produkcji po jej zakończenie
Radiatory pasywne i symulacje termiczne do obudów do elektroniki
Miniaturyzacja pociąga za sobą coraz większą gęstość upakowania elementów elektronicznych. To z kolei wymaga wydajnego chłodzenia. Odprowadzanie ciepła w obudowach do elektroniki zapewniają indywidualne radiatory. Dzięki temu obudowy można stosować również w warunkach dużych obciążeń termicznych. Czy jako producent urządzeń potrzebujesz wsparcia w projektowaniu układu płytki drukowanej z wykorzystaniem symulacji termicznych? Skontaktuj się z nami.
Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN
Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.