Ciepło na zewnątrz. Moc do środka.

Zmaksymalizuj gęstość mocy w obudowach do elektroniki dzięki rozwiązaniom chłodzenia pasywnego i zoptymalizowanym termicznie płytkom drukowanym: od konfiguracji i kompleksowych symulacji termicznych po wdrożenie – idealne do wydajnych i zminiaturyzowanych aplikacji.
Radiatory do projektowania urządzeń

Radiatory do projektowania urządzeń

Niezależnie od miejsca aplikacji nowoczesna energoelektronika musi mieć dużą moc i małe gabaryty. Tylko zintegrowane odprowadzanie ciepła, w połączeniu z profesjonalnym planowaniem, może skutecznie rozwiązać ten pozorny konflikt celów. Dlatego Phoenix Contact oferuje nie tylko wysokiej jakości obudowy do elektroniki ze zintegrowanymi efektywnie radiatorami pasywnymi, ale także unikalną usługę symulacji, aby zmaksymalizować wydajność cieplną poszczególnych urządzeń.

Korzyści

  • Efektywne i optymalne chłodzenie dzięki elastycznemu połączeniu radiatora i obudowy
  • Bezproblemowa integracja dzięki niestandardowym rozwiązaniom pasywnym: idealnie dopasowane mechanicznie i termicznie
  • Indywidualne doradztwo na wszystkich etapach projektu, od obliczeń strat mocy po finalne urządzenie
  • Minimalna ilość zajmowanego miejsca dzięki kompaktowemu chłodzeniu dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni i maksymalnej gęstości mocy
  • Kompleksowa obsługa od konfiguracji online i symulacji termicznych po integrację

Prawdziwa wartość dodana dzięki usłudze symulacji


Aluminiowy radiator
Rozwiązanie do chłodzenia obudów do elektroniki
Symulacja termiczna radiatora
Obudowa do elektroniki z aluminiowymi radiatorami
Konfiguracja online radiatorów
Aluminiowy radiator

Dzięki elastycznemu połączeniu aluminiowych radiatorów i obudów z tworzywa sztucznego, nasze systemy hybrydowe oferują idealne rozwiązanie do optymalizacji termicznej urządzeń. Łączona konstrukcja i dobrane odpowiednio materiały umożliwiają ukierunkowane rozpraszanie ciepła w różnych zastosowaniach.

Zapytanie o konsultację
Rozwiązanie do chłodzenia obudów do elektroniki

Nasze niestandardowe rozwiązania chłodzenia pasywnego do obudów do elektroniki mogą być idealnie dopasowane do wymagań mechanicznych i termicznych aplikacji. Komponenty są idealnie dopasowane do systemu i gwarantują niezawodną funkcjonalność – zoptymalizowaną pod kątem indywidualnych wymagań.

Zapytanie o konsultację
Symulacja termiczna radiatora

Począwszy od wstępnego określenia strat mocy i optymalizacji termicznej, a skończywszy na urządzeniu końcowym – służymy pomocą przez cały proces rozwoju, dzięki naszej wiedzy specjalistycznej, aby zapewnić doskonałe wyniki.

Zapytanie o konsultację
Obudowa do elektroniki z aluminiowymi radiatorami

Obudowy do elektroniki Phoenix Contact z aluminiowymi radiatorami stwarzają odpowiednie warunki do miniaturyzacji aplikacji. Im wydajniejsze chłodzenie, tym wyższa możliwa gęstość mocy przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni montażowej.

Zapytanie o konsultację
Konfiguracja online radiatorów

Od intuicyjnej konfiguracji online i precyzyjnych, bezpłatnych symulacji termicznych po płynną integrację, w tym udostępnienie danych M-CAD/E-CAD: aby zrealizować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, towarzyszymy Ci na każdym kroku.

Zapytanie o konsultację

Optymalne odprowadzanie ciepła za pomocą radiatorów pasywnych

Ciepło jest optymalnie odprowadzane z obudowy dzięki idealnie dopasowanym do niej radiatorom. Radiatory można dostosować do układu płytki drukowanej.

Interaktywna mapa: Radiatory pasywne do obudów z tworzywa sztucznego serii ICS
Radiatory dopasowane do obudów
Aluminiowe radiatory pasywne są idealnie dopasowane do geometrii systemu obudowy. Zapewniają optymalne chłodzenie na niewielkiej przestrzeni.
Zapytanie o konsultację
Radiatory dopasowane do obudów
Ścieżka termiczna
Odpowiednie materiały interfejsu termicznego (TIM), opcjonalne rozpraszacze ciepła i dopasowane radiatory mogą zoptymalizować ścieżki termiczne.
Zapytanie o konsultację
Ścieżka termiczna
Optymalne prowadzenie w obudowie
Nasze radiatory sprawiają, że obudowa jest jeszcze bardziej stabilna. Zintegrowane prowadnice nie tylko optymalizują termicznie aplikację, ale także sprawiają, że jest ona bardzo wytrzymała.
Zapytanie o konsultację
Optymalne prowadzenie w obudowie
Indywidualne frezowanie radiatora
Każda płytka drukowana jest inna. Dlatego też nasze radiatory mogą być standardowo frezowane do wymaganej wysokości komponentu.
Zapytanie o konsultację
Indywidualne frezowanie radiatora
Wkładka rozpraszająca ciepło
Opcjonalne rozpraszacze ciepła mogą niwelować większe odległości między chłodzonym komponentem a radiatorem.
Zapytanie o konsultację
Wkładka rozpraszająca ciepło
Przesuwana podstawa radiatora
Radiatory np. do obudów ICS są wykonane z profili odlewanych w sposób ciągły. Podstawa radiatora może być przesuwana w zależności od wysokości komponentu.
Zapytanie o konsultację
Przesuwana podstawa radiatora
Tworzenie symulacji
Komponenty, radiatory i obudowy można dobrać idealnie do aplikacji za pomocą szczegółowych symulacji termicznych online.
Zapytanie o konsultację
Tworzenie symulacji
Duża swoboda projektowania
Radiatory mogą stanowić również bok obudowy. Element chłodzący nie przebiega wtedy na całej płytce drukowanej. Dzięki temu pozostaje wystarczająco dużo miejsca na inne komponenty.
Zapytanie o konsultację
Duża swoboda projektowania

Nasze usługi na etapie projektu

Obniżenie parametrów znamionowych na przykładzie obudowy ME-IO
Automatyczna symulacja termiczna
Osoba przeprowadzająca symulację termiczną
Doradztwo w sprawie odprowadzania ciepła
Obniżenie parametrów znamionowych na przykładzie obudowy ME-IO

W celu wstępnego sprawdzenia maksymalnej mocy, jaka może być odprowadzana przez daną obudowę, oferujemy wykresy obniżenia parametrów znamionowych dostosowane do danej obudowy. Umożliwia to zlokalizowanie późniejszego punktu roboczego. Można wtedy odpowiednio odczytać maksymalną stratę mocy możliwą do odprowadzenia. Ten wstępny etap projektu termicznego jest odpowiedni do oszacowania wymaganej wielkości obudowy i określa wstępnie konieczność zastosowania zintegrowanego radiatora.

Zapytanie o konsultację
Automatyczna symulacja termiczna

Skorzystaj z naszej intuicyjnej symulacji online, która umożliwia przeprowadzenie analizy warunków termicznych aplikacji już we wczesnej fazie konstrukcji.

Skonfiguruj obudowę najpierw w konfiguratorze zgodnie z potrzebami swojej aplikacji. Następnie możesz umieścić na PCB hotspoty i zdefiniować warunki termiczne aplikacji. Wynik symulacji otrzymasz bezpośrednio e-mailem.

Zapytanie o konsultację
Osoba przeprowadzająca symulację termiczną

W oparciu o naszą symulację online oferujemy bardzo precyzyjną analizę termiczną aplikacji. Najpierw przeprowadzana jest symulacja i ocena różnych konfiguracji komponentów na płytce drukowanej. Przy późniejszej opcjonalnej integracji radiatorów z urządzeniem aplikacja zostanie idealnie dopasowana termicznie za pomocą symulacji, dzięki czemu będzie mogła być używana idealnie w danych warunkach.

Zapytanie o konsultację
Doradztwo w sprawie odprowadzania ciepła

Odprowadzanie ciepła przy projektowaniu urządzeń staje się coraz ważniejszą kwestią. Chętnie doradzimy w zakresie wstępnego projektu płytki drukowanej, przedstawimy zalecenia dotyczące materiałów interfejsu termicznego (TIM) i dostosujemy radiator do komponentów.

Zapytanie o konsultację

Zapytanie o konsultację


Z przyjemnością służymy pomocą
Bezpłatna symulacja termiczna do naszych obudów do elektroniki

Prześlij do nas zapytanie o konsultację w sprawie symulacji termicznej dla Twojej aplikacji. Możesz określić przy tym wstępne warunki ramowe. Skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia wstępnej oceny termicznej dla implementacji w jednej z naszych obudów do elektroniki – dla serii BC, ICS, ME-IO lub UCS również ze zintegrowanym radiatorem.

Zapytanie o konsultację
Radiatory do obudów do elektroniki w szafie sterowniczej

Produkty


Modułowe obudowy do elektroniki ICS do aplikacji IoT

Modułowe obudowy do elektroniki serii ICS do aplikacji IoT

Kompaktowa konstrukcja, wysoka gęstość funkcjonalna i ciągła praca: aplikacje w sektorze IoT są wymagające termicznie i wymagają wydajnego chłodzenia. Zoptymalizowane wykorzystanie precyzyjnie dopasowanych radiatorów w modułowych obudowach serii ICS zapewnia efektywne rozpraszanie ciepła w celu zapewnienia niezawodnej pracy. Symulacje termiczne w ramach projektu płytek drukowanych optymalizują nagrzewanie i pomagają uniknąć hotspotów.

Obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej

Obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej

Wymagające warunki, takie jak ciągła praca i ograniczona przestrzeń, są na porządku dziennym w automatyce budynkowej. Dzięki integracji precyzyjnie dopasowanych radiatorów, obudowy na szynę DIN z serii BC zapewniają skuteczne odprowadzanie ciepła i niezawodną pracę elektroniki w szafie sterowniczej przez całą dobę. Wspieramy Cię w efektywnym planowaniu odprowadzania ciepła w Twoich urządzeniach za pomocą symulacji termicznych na etapie projektu.

Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników

Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników

Układy sterowania muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące precyzji i niezawodności w pracy ciągłej. Seria obudów ME-IO łączy w sobie wysoką sprawność termiczną z modułową konstrukcją i techniką złączy przednich. Precyzyjnie dopasowane radiatory zapewniają skuteczne odprowadzanie ciepła, nawet w przypadku potężnych urządzeń sterujących w systemach przemysłowych. Symulacje termiczne pomagają w zrównoważony sposób zwiększyć żywotność i funkcjonalność sterowników już na etapie projektu.

Obudowy uniwersalne UCS do systemów embedded

Obudowy uniwersalne UCS do systemów embedded

Kompaktowe wbudowanie w większe systemy i wysoka gęstość mocy: systemy embedded stawiają wysokie wymagania w zakresie chłodzenia urządzeń. Uniwersalne obudowy serii UCS oferują elastyczną, modułową konstrukcję, która umożliwia optymalne rozpraszanie ciepła w tak wymagających zastosowaniach. Z niestandardowymi radiatorami i optymalnie zaplanowanym odprowadzaniem ciepła dzięki symulacjom termicznym.

Porównanie techniczne naszych obudów

Serie obudów do elektroniki ICS, BC, ME-IO i UCS mogą być wyposażone w radiatory – wszystkie parametry w skrócie:

Seria BC
Seria ME-IO
Seria ICS
Seria UCS
Seria BC

Seria ME-IO

Seria ICS

Seria UCS

Rozmiary kompatybilne z radiatorem 35,6 do 215,6 18,8 do 75,2 25 i 50 Wszystkie rozmiary
Rezystancja termiczna Rth Na indywidualne zapytanie Na indywidualne zapytanie Na indywidualne zapytanie Na indywidualne zapytanie
Zastosowania Automatyka budynkowa, sterowniki ładowania, mierniki parametrów sieci Automatyka przemysłowa, automatyka budynkowa, sterowniki ładowania Automatyka przemysłowa, automatyka procesowa, transport Automatyka budynkowa, komputery jednopłytkowe
Kierunek płytki drukowanej Poziomo i pionowo Pionowo Pionowo Poziomo i pionowo
Rozwiązania do wyświetlania i obsługi 2,4-calowy ekran dotykowy i 4/6 przycisków, klawiatura membranowa Ekran dotykowy 2,4” 2,4-calowy ekran dotykowy; 0,96-calowy wyświetlacz z klawiaturą membranową Ekran dotykowy 2,4” ​
Montaż radiatorów Połączenie śrubowe, radiator z płytką drukowaną Połączenie śrubowe, radiator z płytką drukowaną Gniazdo Połączenie śrubowe, radiator z płytką drukowaną i hotspotem
Rozpraszacz ciepła - tak - tak
Do listy produktów radiatorów do obudów BC Do listy produktów radiatorów do obudów ME-IO Do listy produktów radiatorów do obudów ICS Do listy produktów radiatorów do obudów UCS

Symulacja termiczna i indywidualne radiatory do dużych obciążeń termicznych

Wydajne komponenty i wymagające warunki otoczenia prowadzą do dużej gęstości mocy w urządzeniach elektrycznych. Dzięki naszym produktom i usługom pomagamy w prawidłowym zaprojektowaniu termicznym aplikacji końcowej.

Patrick Hartmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Menedżer produktu ds. obudów do elektroniki
Menedżer produktu Patrick Hartmann

Rozwiązania


Radiatory do obudów do elektroniki

Optymalizacja wydajności dla różnych zastosowań i branż

Obudowy do elektroniki z radiatorami mogą zoptymalizować pracę w różnych urządzeniach i zastosowaniach, np. w systemach HVAC, zarządzaniu energią i systemach sterowania pomieszczeniami lub budynkami. W przemysłowych i maszynowych systemach sterowania mogą one zapewnić wydajne rozpraszanie ciepła, np. w sterownikach kolejowych lub programowalnych sterownikach logicznych (PLC). Chłodzenie pasywne jest również odpowiednie dla przetwornic DC/DC w stacjach ładowania w sektorze elektromobilności.

W automatyce budynkowej i fabrycznej, w centrach danych, w energetyce słonecznej i wiatrowej oraz w infrastrukturze ładowania, obudowy i radiatory firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodne działanie wysokowydajnych komponentów nawet w wymagających termicznie zastosowaniach. Optymalizują one stabilność pracy i wydłużają żywotność urządzeń.

FAQ


Pytania i odpowiedzi dotyczące symulacji termicznej

Symulacja termiczna obudowy ICS
Ścieżka termiczna komponentu
ICS50 z radiatorem
Rozprowadzenie ciepła w obudowie za pomocą radiatora
Wykres strat mocy
Symulacja termiczna obudowy do elektroniki
Symulacja termiczna obudowy ICS

Phoenix Contact zapewnia w sparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i dostosowanych indywidualnie radiatorów.

Ścieżka termiczna komponentu

Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). Opcjonalne rozpraszacze ciepła mogą niwelować większe odległości między chłodzonym komponentem a radiatorem.

ICS50 z radiatorem

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.

Rozprowadzenie ciepła w obudowie za pomocą radiatora

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.

Wykres strat mocy

Wykresy dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 mm x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.

Symulacja termiczna obudowy do elektroniki

Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję między żebrami. Wykorzystuje się przy tym efekt kominowy, tzn. ogrzane powietrze unosi się i zasysa zimne powietrze.

Konsultacja w sprawie symulacji termicznej

Bezpłatna indywidualna konsultacja

Chętnie doradzimy Ci w sprawie symulacji termicznej dla Twojej aplikacji. W zapytaniu możesz określić wstępne warunki ramowe. Następnie otrzymasz od nas wstępną ocenę termiczną do wdrożenia w jednej z naszych obudów do elektroniki – dla serii BC, ICS, ME-IO lub UCS również ze zintegrowanym radiatorem.