Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się optymalnie do montażu na ścianie i słupie. Umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości 1,59 mm i 2,38 mm. Ponadto obudowa jest dostępna również w wersji z wentylacją. Wbudowana ochrona przed manipulacją zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych.
Panel przedni ze złączami SPEEDCON M12 (1 wtyk i 1 złącze żeńskie), blokada śrubowa, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową, szerokość 163 mm, wysokość 30 mm, głębokość 62 mm, kolor szary (7042)