Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się optymalnie do montażu na ścianie i słupie. Umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości 1,59 mm i 2,38 mm. Ponadto obudowa jest dostępna również w wersji z wentylacją. Wbudowana ochrona przed manipulacją zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych.
Panel przedni z rodziny ECS, złącze żeńskie SPEEDCON M12 (2x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm