ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS - Płyta czołowa
1862254

Panel przedni z rodziny ECS, pusty, blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: szary (7042), szerokość: 97 mm, wysokość: 15 mm, głębokość: 42 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Kompaktowa konstrukcja obudowy, szeroki zakres zastosowań
Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków