ECS-B-64X80-L-UV-V GY
-
Obudowa do elektroniki
1196942
Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 97 mm, wysokość: 86 mm, głębokość: 45 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompaktowa konstrukcja obudowy, szeroki zakres zastosowań
Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków