Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się optymalnie do montażu na ścianie i słupie. Umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości 1,59 mm i 2,38 mm. Ponadto obudowa jest dostępna również w wersji z wentylacją. Wbudowana ochrona przed manipulacją zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych.
Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 97 mm, wysokość: 86 mm, głębokość: 45 mm