Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

ECS-P-122X169-L-UV1-B - Płyta czołowa
2230004

Panel przedni z rodziny ECS, pusty, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków