ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Płyta czołowa
1135437

Panel przedni ze złączami SPEEDCON M12 (1 wtyk i 1 złącze żeńskie), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową, szerokość 196 mm, wysokość 34 mm, głębokość 62 mm, kolor czarny (9005)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków