SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - Obudowa stykowa
1424200

Obudowa stykowa, 17-bieg., Wtyk, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej